FB_ScsmBrCBClientJobClass

Client-Implementierung des BRCB-Steuerblocks.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_ScsmBrCBClientJobClass EXTENDS FB_AsyncServiceResultClass IMPLEMENTS I_ScsmBrCBClientJobClass
VAR_OUTPUT
stInfo : ST_ScsmBrCBJobInfo;
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Client-Schnittstelle der BRCB-Steuerblock Implementierung. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stInfo | Information, die in der letzten Report Nachricht empfangen wurde. |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Aktiviert den Steuerblock. | |
Deaktiviert den Steuerblock. | |
Aktiviert den Generalabfrage-Befehl. | |
Aktiviert den Purge-Befehl. | |
Aktiviert den Resync-Befehl. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
cOptFlds | Set | Optionalen Felder, die in einem Report übertragen werden. | |
cTrgOps | Set | Auslöseoptionen für das Senden eines Reports. | |
iResvTms | INT(-1..3600) | Set | Konfiguriert die Zeit für die Reservierung des RCBs für einen bestimmten Client. |
nBufTm | DWORD | Set | Max. Report-Pufferzeit in Millisekunden. |
nIntgPd | DWORD | Set | Max. Zeit zwischen den Integrity-Reports in Millisekunden. |
sRptID | Set | Report-Identifikationsstring. |