UtcTime
Initialisiert die Datenelemente der Struktur: T_UtcTime.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION UtcTime : T_UtcTime
VAR_INPUT
secondSinceEpoch : DT;
fractionOfSecond : T_UINT24;
quality : T_UtcTimeQuality;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
secondSinceEpoch | DT | Anzahl der vergangenen/ganzen Sekunden seit dem 1 Januar 1970. |
fractionOfSecond | Sekundenbruchteil codiert als 24-Bit-Zahl. | |
quality | Zusätzliche Information über die Qualität und die Genauigkeit der Zeitinformation. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_UtcTime : BOOL
VAR
t: T_UtcTime;
END_VAR
t:=UtcTime(secondSinceEpoch:=DT#2023-01-01-00:00:00.000, fractionOfSecond:=UINT24(0, 0, 0), quality:=UtcTimeQuality(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE));
Sample_UtcTime:=TRUE;