FB_GseAdapterSettingsClass

Der Funktionsbaustein FB_GseAdapterSettingsClass dient der Konfiguration eines für die GSE-Kommunikation nutzbaren Netzwerkadapters.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_GseAdapterSettingsClass
FUNCTION_BLOCK FB_GseAdapterSettingsClass IMPLEMENTS I_GseAdapterSettingsClass
Schnittstellen
Typ |
Beschreibung |
---|---|
Schnittstelle zur Konfiguration des Netzwerkadapters. |
Eigenschaften
Name |
Typ |
Zugriff |
Definitionsort |
Initialwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
bExecGoCBPubs |
BOOL |
Get |
FALSE |
Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufrufen der „Execute“-Methode der Publisher GOOSE-Kontrollblöcke durch den Adapter. | |
Set |
Lokal | ||||
bExecGoCBSubs |
BOOL |
Get |
FALSE |
Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufrufen der „Execute“-Methode der Subscriber GOOSE-Kontrollblöcke durch den Adapter. | |
Set |
Lokal | ||||
bSimulation |
BOOL |
Get |
FALSE |
Aktiviert/Deaktiviert das GOOSE-Simulations-Bit Feld. | |
Set |
Lokal | ||||
eAdapterPrio |
Get |
TcEthernetAdapterPriority.TcEthernetAdapterPriorityHigh |
Priorität des Netzwerkadapters. | ||
Set |
Lokal | ||||
eDispatchMode |
Get |
E_GseDispatchMode. NonPromiscuous |
Einstellung, ob empfangene Ethernet-Telegramme an das Betriebssystem weitergeleitet werden. | ||
Set |
Lokal | ||||
macAddr |
Get |
[0, 0, 0, 0, 0, 0] (nicht gesetzt, '00-00-00-00-00-00') |
MAC-Adresse des Netzwerkadapters. | ||
Set | |||||
multicastAddr |
Get |
[0, 0, 0, 0, 0, 0] (nicht gesetzt, '00-00-00-00-00-00') |
Ausgewählte, einzelne Subscriber Multicast-Adresse des Netzwerkadapters. Wenn gesetzt, empfängt die Netzwerkadapterbausteininstanz nur die Subscriber-Nachrichten, die exakt an diese Adresse gesendet werden. In diesem Fall wird die Adresse als Filter für die Subscriber-Nachrichten verwendet. Alle anderen Nachrichten werden entweder an das Betriebssystem oder (wenn vorhanden) an weitere Instanzen des Netzwerkadapterbausteins weitergeleitet.
Info: | ||
Set |
Lokal | ||||
oid |
Get |
0 |
TwinCAT-Object-ID des Netzwerkadapters. Zur Konfiguration des Parameters siehe: RT - Ethernet Adapter Konfiguration. | ||
Set |
Lokal | ||||
sMacAddr |
STRING(17) |
Get |
’00-00-00-00-00-00‘ (nicht gesetzt) |
Textrepräsentation der MAC-Adresse des Netzwerkadapters. | |
sMulticastAddr |
STRING(17) |
Get |
’00-00-00-00-00-00‘ (nicht gesetzt) |
Textrepräsentation der Multicast-Adresse des Netzwerkadapters. | |
Set |