I_GseAdapterSettingsClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, dienen der Konfiguration eines für die GSE-Kommunikation nutzbaren Netzwerkadapters.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_GseAdapterSettingsClass
INTERFACE I_GseAdapterSettingsClass
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bExecGoCBPubs | BOOL | Get | Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufrufen der „Execute“-Methode der Publisher GOOSE-Kontrollblöcke durch den Adapter. |
bExecGoCBSubs | BOOL | Get | Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufrufen der „Execute“-Methode der Subscriber GOOSE-Kontrollblöcke durch den Adapter. |
bSimulation | BOOL | Get | Aktiviert/Deaktiviert das GOOSE-Simulations-Bit Feld. |
eAdapterPrio | Get | Priorität des Netzwerkadapters. | |
eDispatchMode | Get | Einstellung, ob empfangene Ethernet-Telegramme an das Betriebssystem weitergeleitet werden. | |
macAddr | Get | MAC-Adresse des Netzwerkadapters. | |
Set | |||
multicastAddr | Get | Ausgewählte, einzelne Subscriber Multicast-Adresse des Netzwerkadapters. Wenn gesetzt, empfängt die Netzwerkadapterbausteininstanz nur die Subscriber-Nachrichten, die exakt an diese Adresse gesendet werden. In diesem Fall wird die Adresse als Filter für die Subscriber-Nachrichten verwendet. Alle anderen Nachrichten werden entweder an das Betriebssystem oder (wenn vorhanden) an weitere Instanzen des Netzwerkadapterbausteins weitergeleitet. INFO: | |
oid | Get | TwinCAT-Object-ID des Netzwerkadapters. | |
sMacAddr | STRING(17) | Get | Textrepräsentation der MAC-Adresse des Netzwerkadapters. |
sMulticastAddr | STRING(17) | Get | Textrepräsentation der Multicast-Adresse des Netzwerkadapters. |
Set |