String_To_UtcTimeStamp
Konvertiert die als String formatierte UTC-Zeitstempelinformation in die Komponenten des strukturierten Typs: T_UtcTime. Die Zeichenfolge des zu konvertierenden Strings ist vorgegeben und hat folgenden Aufbau: 'US#YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.nnnnnnnnn' wo:
YYYY:=Jahr
MM:=Monat
DD:=Tag
hh:=Stunde
mm:=Minuten
ss:=Sekunden
nnnnnnnnn:=Nanosekunden (9 Dezimalstellen). Die T_UtcTime.Quality-Komponente wird bei der Konvertierung nicht gesetzt (alle Bits haben den Wert 0).
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION String_To_UtcTimeStamp : T_UtcTime
VAR_INPUT
in : STRING(32):='US#1970-01-01-00:00:00.000000000';
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
secondSinceEpoch : DT;
fractionOfSecond : T_UINT24;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | STRING(32) | Die zu konvertierende Zeitinformation als formatierter UTC-Zeitstempel-String. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang ist „TRUE“ wenn der Eingangswert nicht fehlerfrei konvertiert werden konnte. |
secondSinceEpoch | DT | Wert der konvertierten T_UtcTime.secondSinceEpoch Komponente. |
fractionOfSecond | Wert der konvertierten T_UtcTime.fractionofSecond Komponente. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
String_To_UtcTimeStamp | Konvertierte Zeitstempelinformation als UTC-Time-Struktur. |
Beispiel
PROGRAM MAIN
VAR
tUtc : T_UtcTime;
sUtc : STRING;
bError : BOOL;
secondSinceEpoch : DT;
fractionOfSecond : T_UINT24;
END_VARtUtc:=String_To_UtcTimeStamp(in:='US#2022-09-15-16:12:34.750000000' , bError=>bError, secondSinceEpoch=>secondSinceEpoch, fractionOfSecond=>fractionOfSecond);
sUtc:=UtcTimeStamp_To_String(in:=tUtc, bError=>bError);(* => sUtc = 'US#2022-09-15-16:12:34.750000000' *)
tUtc.secondSinceEpoch:=DT#2022-09-15-00:00:00;
tUtc.fractionOfSecond[0]:=0;
tUtc.fractionOfSecond[1]:=0;
tUtc.fractionOfSecond[2]:=0;
sUtc:=UtcTimeStamp_To_String(in:=tUtc, bError=>bError);(* => sUtc ='US#2022-09-15-00:00:00.000000000' *)