Standard IEC 60870-5-104 Datentypen

Type

Dez

Hex

Beschreibung

ASDU_TYPEUNDEF

0

0x00

Wird nicht verwendet

M_SP_NA_1

1

0x01

Einzelmeldung

M_SP_TA_1

2

0x02

Einzelmeldung mit einem Zeitstempel

M_DP_NA_1

3

0x03

Doppelmeldung

M_DP_TA_1

4

0x04

Doppelmeldung mit einem Zeitstempel

M_ST_NA_1

5

0x05

Stufenstellungsmeldung

M_ST_TA_1

6

0x06

Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel

M_BO_NA_1

7

0x07

Bitmuster von 32 bit

M_BO_TA_1

8

0x08

Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel

M_ME_NA_1

9

0x09

Messwert, normierter Wert

M_ME_TA_1

10

0x0A

Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel

M_ME_NB_1

11

0x0B

Messwert, skalierter Wert

M_ME_TB_1

12

0x0C

Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel

M_ME_NC_1

13

0x0D

Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit

M_ME_TC_1

14

0x0E

Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel

M_IT_NA_1

15

0x0F

Zählwerte

M_IT_TA_1

16

0x10

Zählwerte mit einem Zeitstempel

M_EP_TA_1

17

0x11

Schutzereignis mit einem Zeitstempel

M_EP_TB_1

18

0x12

Gepackte Anregungen des Schützes mit einem Zeitstempel

M_EP_TC_1

19

0x13

Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel

M_PS_NA_1

20

0x14

Gepackte Einzelmeldungen mit Zustandsanzeige

M_ME_ND_1

21

0x15

Messwert, normierter Wert ohne Qualitätskennung

ASDU_TYPE_22..29

22..29

0x16..0x1D

Reserviert (Standardbereich)

M_SP_TB_1

30

0x1E

Einzelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_DP_TB_1

31

0x1F

Doppelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_ST_TB_1

32

0x20

Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_BO_TB_1

33

0x21

Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_ME_TD_1

34

0x22

Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_ME_TE_1

35

0x23

Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_ME_TF_1

36

0x24

Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a

M_IT_TB_1

37

0x25

Zählwerte mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_EP_TD_1

38

0x26

Schutzereignis mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_EP_TE_1

39

0x27

Gepackte Anregungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a

M_EP_TF_1

40

0x28

Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a

ASDU_TYPE_41..44

41..44

0x29..0x2C

Reserviert (Standardbereich)

C_SC_NA_1

45

0x2D

Einzelbefehl

C_DC_NA_1

46

0x2E

Doppelbefehl

C_RC_NA_1

47

0x2F

Stufenstellbefehl

C_SE_NA_1

48

0x30

Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert

C_SE_NB_1

49

0x31

Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert

C_SE_NC_1

50

0x32

Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit

C_BO_NA_1

51

0x33

Bitmusterbefehl von 32 bit

ASDU_TYPE_52..57

52..57

0x34..0x39

Reserviert (Standardbereich)

C_SC_TA_1

58

0x3A

Einzelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a

C_DC_TA_1

59

0x3B

Doppelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a

C_RC_TA_1

60

0x3C

Stufenstellbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a

C_SE_TA_1

61

0x3D

Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a

C_SE_TB_1

62

0x3E

Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a

C_SE_TC_1

63

0x3F

Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a

C_BO_TA_1

64

0x40

Bitmusterbefehl von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a

ASDU_TYPE_65..69

65..69

0x41..0x45

Reserviert (Standardbereich)

M_EI_NA_1

70

0x46

Initialisierungsende

ASDU_TYPE_71..99

71..99

0x47..0x63

Reserviert (Standardbereich)

C_IC_NA_1

100

0x64

(General-, Stations-) Abfragebefehl

C_CI_NA_1

101

0x65

Zähler-Abfragebefehl

C_RD_NA_1

102

0x66

Abfragebefehl

C_CS_NA_1

103

0x67

Uhrzeit-Synchronisierungsbefehl

C_TS_NA_1

104

0x68

Prüfbefehl

C_RP_NA_1

105

0x69

Prozess-Rücksetzbefehl

C_CD_NA_1

106

0x6A

Befehl zur Telegrammlaufzeit-Erfassung

C_TS_TA_1

107

0x6B

Prüfbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a

ASDU_TYPE_108..109

108..109

0x6C..0x6D

Reserviert (Standardbereich)

P_ME_NA_1

110

0x6E

Parameter für Messwerte, normierter Wert

P_ME_NB_1

111

0x6F

Parameter für Messwerte, skalierter Wert

P_ME_NC_1

112

0x70

Parameter für messwerte, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit

P_AC_NA_1

113

0x71

Parameter für Aktivierung

ASDU_TYPE_114..119

114..119

0x72..0x77

Reserviert (Standardbereich)

F_FR_NA_1

120

0x78

File ready

F_SR_NA_1

121

0x79

Section ready

F_SC_NA_1

122

0x7A

Call directory, select file, call file, call section

F_LS_NA_1

123

0x7B

Last section, last segment

F_FA_NA_1

124

0x7C

ACK file, ACK section

F_SG_NA_1

125

0x7D

Segment

F_DR_TA_1

126

0x7E

Verzeichniss

ASDU_TYPE_127..255

127..255

0x7F..0xFF

Reserviert (benutzerdefinierter Bereich)