Standard IEC 60870-5-101 Datentypen
Type |
Dez |
Hex |
Beschreibung |
---|---|---|---|
ASDU_TYPEUNDEF |
0 |
0x00 |
Wird nicht verwendet |
1 |
0x01 |
Einzelmeldung | |
2 |
0x02 |
Einzelmeldung mit einem Zeitstempel | |
3 |
0x03 |
Doppelmeldung | |
4 |
0x04 |
Doppelmeldung mit einem Zeitstempel | |
5 |
0x05 |
Stufenstellungsmeldung | |
6 |
0x06 |
Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel | |
7 |
0x07 |
Bitmuster von 32 bit | |
8 |
0x08 |
Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel | |
9 |
0x09 |
Messwert, normierter Wert | |
10 |
0x0A |
Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel | |
11 |
0x0B |
Messwert, skalierter Wert | |
12 |
0x0C |
Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel | |
13 |
0x0D |
Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit | |
14 |
0x0E |
Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel | |
15 |
0x0F |
Zählwerte | |
16 |
0x10 |
Zählwerte mit einem Zeitstempel | |
17 |
0x11 |
Schutzereignis mit einem Zeitstempel | |
18 |
0x12 |
Gepackte Anregungen des Schutzes mit einem Zeitstempel | |
19 |
0x13 |
Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel | |
20 |
0x14 |
Gepackte Einzelmeldungen mit Zustandsanzeige | |
21 |
0x15 |
Messwert, normierter Wert ohne Qualitätskennung | |
ASDU_TYPE_22..29 |
22..29 |
0x16..0x1D |
Reserviert (Standardbereich) |
30 |
0x1E |
Einzelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
31 |
0x1F |
Doppelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
32 |
0x20 |
Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
33 |
0x21 |
Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
34 |
0x22 |
Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
35 |
0x23 |
Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
36 |
0x24 |
Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a | |
37 |
0x25 |
Zählwerte mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
38 |
0x26 |
Schutzereignis mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
39 |
0x27 |
Gepackte Anregungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
40 |
0x28 |
Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
ASDU_TYPE_41..44 |
41..44 |
0x29..0x2C |
Reserviert (Standardbereich) |
45 |
0x2D |
Einzelbefehl | |
46 |
0x2E |
Doppelbefehl | |
47 |
0x2F |
Stufenstellbefehl | |
48 |
0x30 |
Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert | |
49 |
0x31 |
Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert | |
50 |
0x32 |
Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit | |
51 |
0x33 |
Bitmusterbefehl von 32 bit | |
ASDU_TYPE_52..57 |
52..57 |
0x34..0x39 |
Reserviert (Standardbereich) |
58 |
0x3A |
Einzelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
59 |
0x3B |
Doppelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
60 |
0x3C |
Stufenstellbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
61 |
0x3D |
Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
62 |
0x3E |
Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
63 |
0x3F |
Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a | |
64 |
0x40 |
Bitmusterbefehl von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
ASDU_TYPE_65..69 |
65..69 |
0x41..0x45 |
Reserviert (Standardbereich) |
70 |
0x46 |
Initialisierungsende | |
ASDU_TYPE_71..99 |
71..99 |
0x47..0x63 |
Reserviert (Standardbereich) |
100 |
0x64 |
(General-, Stations-) Abfragebefehl | |
101 |
0x65 |
Zähler-Abfragebefehl | |
102 |
0x66 |
Abfragebefehl | |
103 |
0x67 |
Uhrzeit-Synchronisationsbefehl | |
104 |
0x68 |
Prüfbefehl | |
105 |
0x69 |
Prozess-Rücksetzbefehl | |
C_CD_NA_1 |
106 |
0x6A |
Befehl zur Telegrammlaufzeit-Erfassung |
C_TS_TA_1 |
107 |
0x6B |
Prüfbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
ASDU_TYPE_108..109 |
108..109 |
0x6C..0x6D |
Reserviert (Standardbereich) |
110 |
0x6E |
Parameter für Messwerte, normierter Wert | |
111 |
0x6F |
Parameter für Messwerte, skalierter Wert | |
112 |
0x70 |
Parameter für Messwerte, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit | |
113 |
0x71 |
Parameter für Aktivierung | |
ASDU_TYPE_114..119 |
114..119 |
0x72..0x77 |
Reserviert (Standardbereich) |
F_FR_NA_1 |
120 |
0x78 |
File ready |
F_SR_NA_1 |
121 |
0x79 |
Section ready |
F_SC_NA_1 |
122 |
0x7A |
Call directory, select file, call file, call section |
F_LS_NA_1 |
123 |
0x7B |
Last section, last segment |
F_FA_NA_1 |
124 |
0x7C |
ACK file, ACK section |
F_SG_NA_1 |
125 |
0x7D |
Segment |
F_DR_TA_1 |
126 |
0x7E |
Verzeichnis |
ASDU_TYPE_127..255 |
127..255 |
0x7F..0xFF |
Reserviert (benutzerdefinierter Bereich) |