T_HAODBTable

Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig mit der Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert werden.

Syntax

TYPE T_HAODBTable :
STRUCT
(*...*)
END_STRUCT
END_TYPE

Auf Variablen dieses strukturierten Typs wird nicht direkt, sondern nur mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Funktionen oder Funktionsbausteine zugegriffen. Benutzen Sie die in der Tabelle aufgeführten Funktionen:

Function

Description

F_iecCreateTableHnd

Initialisiert das Hash-Tabellenhandle

F_iecAddTableEntry

Konfiguriert und fügt einen einen neuen Hash-Tabelleneintrag

F_iecRemoveTableEntry

Entfernt einen Hash-Tabelleneintrag

F_iecLookupTableEntry

Prüft ob ein bestimmter Hash-Tabelleneintrag existiert

F_iecGetPosOfTableEntry

Ermittelt die lineare Position eines Hash-Tabelleneientrags

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)