F_iecCreateTableHnd
Die Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert das Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig initialisiert werden.
Syntax
FUNCTION F_iecCreateTableHnd: UDINT
VAR_INPUT
pAOEntries : POINTER TO ST_IEC870_5_101AODBEntry := 0;
cbAOEntries : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_IN_OUT
hTable : T_HAODBTable;
ENd_VAR
Eingänge
pAOEntries: Adresse der ersten Applikationsobjekt-Datenbankvariablen.
cbAOEntries: Bytegröße der Applikationsobjekt-Datenbankvariablen.
Ein-/Ausgänge
hTable: Das zu initialisierende Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |
Rückgabewert