F_iecGetPosOfTableEntry

F_iecGetPosOfTableEntry 1:

Die Funktion F_iecGetPosOfTableEntry liefert den zum Lookup-Schlüssel passenden Tabellenindex (Arrayindex) eines Hash-Tabelleneintrags. Das erste Arrayelement hat die Positionsnummer eins (non-zero-based array position).

Syntax

FUNCTION F_iecGetPosOfTableEntry: UDINT
VAR_INPUT
    key    : ST_IEC870_5_101HashTableKey;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    hTable : T_HAODBTable;
ENd_VAR

F_iecGetPosOfTableEntry 2: Eingänge

key: Lookup-Schlüssel.

Ein-/Ausgänge

hTable: Applikationsobjekt-Datenbankhandle (Hash-Tabellenhandle). Das Tabellenhandle muss vor der Benutzung einmalig mit der Funktion F_iecCreateTableHnd initialisiert werden.

F_iecGetPosOfTableEntry 3: Rückgabewert

Rückgabeparameter

Beschreibung

0

Es wurde kein zum Schlüssel passender Tabelleneintrag gefunden.

<> 0

Kein Fehler. Der Rückgabeparameter liefert den gesuchten Tabellenindex (non-zero-based array position).

Beispiel in ST

Es wird nach dem Linearen-Tabellenindex von drei Datenpunkten gesucht. Die gesuchten Datenpunkte sind bereits als Hash-Tabelleneinträge konfiguriert worden. Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_iecAddTableEntry.

eType

objAddr

asduAddr

group

M_SP_NA_1

100

11

IEC870_GRP_INRO1

M_SP_TB_1

101

11

IEC870_GRP_INRO1

M_DP_NA_1

200

11

IEC870_GRP_INROGEN

M_IT_NA_1

800

11

IEC870_GRP_REQCOGEN

VAR_GLOBAL CONSTANT
    MAX_TABLE_IDX : INT := 49;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    hTable  : T_HAODBTable;
    AODB    : ARRAY[1..MAX_TABLE_IDX] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
END_VAR
VAR
    bGet : BOOL := TRUE;
    key1 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_SP_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 100, group := IEC870_GRP_INRO1, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    key2 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_SP_TB_1, asduAddr := 11, objAddr := 101, group := IEC870_GRP_INRO1, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    key3 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_DP_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 200, group := IEC870_GRP_INROGEN, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );
    key4 : ST_IEC870_5_101HashTableKey := ( eType := M_IT_NA_1, asduAddr := 11, objAddr := 800, group := IEC870_GRP_REQCOGEN, lookup := IEC870_LOOKUP_KEY_ALL_ON );

    nPosition : UDINT;
    hUser1  : UXINT;
    hUser2  : UXINT;
    hUser3  : UXINT;
    hUser4  : UXINT;
END_VAR
IF bGet    THEN
    bGet := FALSE;

    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key1, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key1) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser1 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF

    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key2, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key2) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser2 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF

    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key3, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key3) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser3 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF

    IF ( nPosition := F_iecGetPosOfTableEntry( key := key4, hTable := hTable ) ) = 0 THEN
        ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'F_iecGetPosOfTableEntry(key4) failed! %s', '' );
    ELSE
        hUser4 := AODB[nPosition].aObj.cfg.hUser;
    END_IF
END_IF

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4012.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)