F_iecSetAOQuality

Mit dieser Funktion können Quality-Flags eines Applikationsobjekts auf einen bestimmten Wert gesetzt/zurückgesetzt werden.
Syntax
FUNCTION F_iecSetAOQuality: UDINT
VAR_INPUT
QMsk : DWORD;
END_VAR
VAR_IN_OUT
dbEntry : ST_IEC870_5_101AODBEntry;
device : ST_IEC870_5_101DeviceInterface;
END_VAR
Eingänge
QMsk: Quality-Flags. Die Quality-Flags können mit OR-Verknüpfung kombiniert werden. Bei QMsk = Null werden keine Flags gesetzt/zurückgesetzt. Eine Liste der verfügbaren Quality-Flags finden Sie hier: Quality-Flags.
Ein-/Ausgänge
dbEntry: Applikationsobjekt dessen Status der Quality-Flags gesetzt werden soll.
device: Kommunikationsschnittstelle des IEC-Geräts.
Beispiel in ST
VAR_GLOBAL CONSTANT
MAX_TABLE_IDX : INT := 49;
END_VARPROGRAM P_iecGetAOQuality
VAR_IN_OUT
AODB : ARRAY[1..MAX_TABLE_IDX] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
END_VARVAR
server1 : FB_IEC870_5_104Slave;
bBlock : BOOL;
bUnblock : BOOL;
bIsBlocked : BOOL;
qualityFlags : DWORD;
END_VARIF bBlock THEN
bBlock := FALSE;
F_iecSetAOQuality( IECQ_BL_ON, AODB[1], server1.system.device );
END_IF
IF bUnblock THEN
bUnblock := FALSE;
F_iecSetAOQuality( IECQ_BL_OFF, AODB[1], server1.system.device );
END_IF
qualityFlags := F_iecGetAOQuality ( AODB[1], server1.system.device );
bIsBlocked := SEL( (qualityFlags AND IECQ_BL_ON ) = IECQ_BL_ON, FALSE, TRUE );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |
Rückgabewert