ST_IEC870_5_101AODBEntry
Ein IEC Applikationsobjekt-Datenbankeintrag. Die IEC-Applikationsobjekt Datenbank wird als Array-Variable von Typ ST_IEC870_5_101AODBEntry deklariert. Die Membervariablen dieses strukturierten Typs werden nicht direkt, sondern nur mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Funktionen oder Funktionsbausteine verändert. Die F_iecIniAOEntry gehört z.B. zu einer solchen Funktion.
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101AODBEntry :
STRUCT
aObj : ST_IEC870_5_101AOEntry;
ctrl : FB_IEC870_5_101AOCtrl;
END_STRUCT
END_TYPEBeispiel für eine Deklaration von einer Applikationsdatenbank mit 2001 Objekten:
Beispiel
VAR_GLOBAL
slave1AODB : ARRAY[0..2000] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
ENd_VARVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |