ST_IEC870_5_101DeviceInterface
Syntax
TYPE ST_IEC870_5_101DeviceInterface :
STRUCT
asduAddr : DWORD;
asduAddrRev : DWORD;
dataLink : ST_IEC870_5_101DataLink;
clock : ST_IEC870_5_101SystemRTC;
comp : ST_IEC870_5_101DeviceCompatibility;
errors : FB_IEC870_5_101ErrorFifo;
status : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPEasduAddr: Gemeinsame ASDU-Adresse in Standardrichtung;
asduAddrRev: Gemeinsame ASDU-Adresse in Umkehrrichtung.
dataLink: Interne ASDU-Send/Receive-Fifos;
clock: IEC-Systemzeitobjekt;
comp: Kompatibilitätsliste mit der Zuordnung der ASDU-Typen zu den Übertragungsursachen;
errors: Gerätefehler-Fifo;
status: Globaler-Gerätestatus. 1=OK, 0=Not OK;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |