Produktbeschreibung
In der Fernwirktechnik müssen Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren. Die IEC 60870-5-Familie definiert auf der Basis der fünf Grundnormen IEC 60870-5-1 (Telegrammformate), -2 (Übertragungsprozeduren/Verbindungsschicht), -3 (Strukturen/Anwendungsdaten), -4 (Informationselemente) und -5 (grundlegende Anwendungsfunktionen) die anwendungsbezogenen Normen IEC 60870-5-101, -102, -103 und 104. Durch die international genormten Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101/-102/-103 kann eine serielle bzw. über das Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104 eine TCP/IP-basierte Datenübertragung realisiert werden.
Die Hersteller sind nicht verpflichtet die komplette Norm in den Geräten zu implementieren. Aus diesem Grund kann es zu Inkompatibilitäten zwischen den Geräten bei der Inbetriebnahme kommen. Um dem vorzubeugen bieten Hersteller zu jedem Gerät eine passende Kompatibilitätsliste an. In dieser Liste sind die implementierten Funktionen aufgelistet bzw. markiert. Mit der Hilfe der Kompatibilitätsliste können die benötigten Funktionalitäten zweier Geräte im Vorfeld verglichen werden. Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätslisten zu den TwinCAT IEC 60870-5-10x-Bibliotheken.
Mit den SPS-Funktionen und -Funktionsbausteinen können Zentralstationen und/oder Unterstationen (Master/Slave) nach der IEC60870-5-101/102/103/104 Norm in der TwinCAT SPS realisiert werden. Die SPS-Bibliotheken verfügen teilweise über zwei Software-Schnittstellen ("Low level"- und "High level"-Schnittstelle). Die Endapplikation setzt auf einer dieser Schnittstellen auf. High Level eignet sich für schnelle Applikationen mit geringeren Anforderungen. Low Level bietet dagegen viele Freiheitsgrade und eignet sich hervorragend für komplexe Anwendungen. Welche Schnittstelle zum Einsatz kommt hängt damit von der Endapplikation ab.
Produktkomponenten
Die Function TF6500 | IEC 60870-5-10x besteht aus den folgenden Komponenten, welche automatisch beim Setup installiert werden:
- Funktionen : TF6310 und TF6340.
- SPS-Bibliothek: Tc2_IEC60870_5_10x (Tc2_TcpIp, Tc2_SerialCom, installiert mit TF6310 und TF6340).
- Hintergrundprogramm: TwinCAT TCP/IP Connection Server (für Kommunikation, wird mit TF6310 installiert).
Funktionsprinzip und Anwendungsszenarien:
IEC 60870-5-104 Slave mit unterlagertem -103 Master für die Anbindung von Schutzgeräten.
Eine Steuerung als IEC 60870-5-104 Master und eine Steuerung als angebundener -104 Slave
Nächste Schritte:
Auswahl der Schnittstelle High oder Low Level:
- Technische Einführung IEC 60870-5-101
- Technische Einführung IEC 60870-5-102
- Technische Einführung IEC 60870-5-103
- Technische Einführung IEC 60870-5-104
- Beispiele für die verschiedenen Protokolle.