Konfiguration

Ausgehend von einem existierenden TwinCAT Projekt wird an dieser Stelle die Einbindung und Konfiguration des „TCP/UDP RT“ Objektes beschrieben.

Konfiguration 1:

Das „TCP/UDP RT“ Objekt wird zum einen instanziiert und zum anderen konfiguriert. Die Konfiguration ist dabei im Wesentlichen die Zuordnung der Netzwerkkarte, die verwendet werden soll.

Konfiguration 2:

Windows Firewall

Da das TF6311 direkt im TwinCAT System integriert ist, kann die Windows Firewall nicht genutzt werden.

Das „TCP/UDP RT“ Objekt bringt auch einige Parameter mit, die unter TCP/UDP RT TcCom Parameter dokumentiert sind.

“TCP/UDP RT” Modul Konfiguration

Konfiguration 3:

Variablennamen

Hier werden Variablennamen in Bezug auf TCP verwendet. Diese sind entsprechend zu ersetzen.

1. Legen Sie das „TCP/UDP RT“ Modul unterhalb des RT-Ethernet-Adapters an, indem Sie „Add Object(s)…“ im Context-Menü anwählen.
Konfiguration 4:
2. Dann wählen Sie das „TCP/UDP RT“ Modul aus:
Konfiguration 5:
Das TCP/UDP RT Objekt wird unterhalb des Adapters angelegt.
Konfiguration 6:
3. Parametrieren Sie die zuvor angelegte Instanz des Moduls (hier: Modul1) unter „Interface Pointer“ „TcpProt“ mit der OID des angelegten „TCP/UDP RT“ Objekts: Konfiguration 7:
4. Bei PLC Projekten ist diese Konfiguration ebenso an der Instanz vorzunehmen, hier jedoch unter dem Reiter „Symbol Initialization“:
Konfiguration 8:
Damit ist die Konfiguration abgeschlossen
Konfiguration 9:

Verbindungsabbruch durch Betriebssystem bei Promiscuous Mode

Wenn an dem RT-Ethernet Adapter im Tab „Adapter“ der Promiscuous Mode eingeschaltet ist, werden eintreffende TCP Verbindungsaufbauten durch das Betriebssystem abgebrochen, da dieses einen im TCP/UDP RT Objekt geöffneten Port nicht kennt.