MC_CamTableSelect
This function block selects the cam table. Internally the function block calls CamObject.Connect() if the cam object is linked to an existing cam table object, otherwise CamObject.Create(), and CamObject.Construct() are called based on CamRef data.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_CamTableSelect
VAR_IN_OUT
CamObject : Reference To MC_CamObject;
END_VAR
VAR_INPUT
CamRef : MC_CAM_REF;
Execute : BOOL;
Periodic : BOOL;
ContinuityRequirement : EContinuity;
Name : STRING(80);
END_VAR
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
CamRef |
| Data point information. | |
Execute | BOOL |
| Start cam select at rising edge. |
Periodic | BOOL |
| Set to TRUE for a periodic cam table. |
ContinuityRequirement |
| Minimum continuity requirement. The higher the requirement, the stricter the point validation. | |
Name | STRING(80) | "" | Only applicable if the cam object is not linked and creation of a new cam table object is required. |
Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
Done |
BOOL |
Selection succeeded |
|
Busy |
BOOL |
Function block is not finished and new output values are to be expected. |
|
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
|
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
0x8169 | 33129 | Funktionsbaustein | Masterachse existiert nicht oder kann nicht verwendet werden. Die als Master übergebene Achse ist nicht vorhanden oder hat keine zyklische Verknüpfung und kann daher nicht als Master (z.B. für Camming oder Gearing) verwendet werden. |
0x81af | 33199 | Funktionsbaustein | Ungültiges Objekt oder ungültige Objekt-Referenz an Funktionsbaustein übergeben. Dem Funktionsbaustein wurde eine ungültige oder fehlende Objekt-Referenz übergeben (z.B. fehlende CamObject-Referenz an MC_CamIn, MC_CamTableSelect oder MC_CamScaling). |
0x81b0 | 33200 | Funktionsbaustein | Objekt nicht erlaubt (z.B. Objekt wird bereits verwendet). Das übergebene Objekt ist im aktuellen Kontext nicht erlaubt (z.B. Quell- und Ziel-Objekt sind bei CopyFrom() identisch, Objekt wird bereits an einer anderen Achse verwendet). |
0x81b1 | 33201 | Funktionsbaustein | Ungültige Größe an Funktionsbaustein übergeben (z.B. ungültige Array-Größe oder ungültige Anzahl Elemente). An den Funktionsbaustein wurde eine ungültige Größe übergeben (z.B. CamRef.NumberOfPoints kleiner als zwei bei MC_CamTableSelect). |
0x81b2 | 33202 | Funktionsbaustein | Die gegebenen Cam-Aktivierungs-Einstellungen sind ungültig. Die Aktivierungs-Einstellungen der Cam-Tabelle (z.B. ActivationMode und ActivationPosition) sind ungültig oder inkonsistent. |
0x81b3 | 33203 | Funktionsbaustein | Die gegebene Cam-Skalierung ist ungültig. Die übergebenen Skalierungs-Parameter der Cam-Tabelle sind ungültig (z.B. Skalen-Faktor Null oder Master-Offset-Modus 'Auto', der in der ausgeführten Operation nicht unterstützt wird). |
0x81b4 | 33204 | Funktionsbaustein | Der gegebene Cam-Datenpunkt ist ungültig. Mindestens ein Datenpunkt der Cam-Tabelle ist ungültig (z.B. wird versucht, den ersten oder letzten Punkt zu ignorieren). |
0x81c2 | 33218 | Zustand | Ein eingereihtes Cam-Kommando konnte nicht vom eingereihten in den aktiven Zustand überführt werden. Beim Übergang eines eingereihten Cam-Kommandos (z.B. MC_CamIn, MC_CamAdd, MC_CamExchange, MC_CamScaling oder MC_CamRemove) in den aktiven Zustand ist ein Fehler aufgetreten. Dies tritt typischerweise auf, wenn sich der Camming-Zustand zwischen dem Einreihen und der Aktivierung geändert hat, z.B. weil die referenzierte Cam-Tabelle bereits gekoppelt oder nicht mehr gekoppelt ist, oder weil der Sollwert bzw. der Aktivierungszeitpunkt nicht berechnet werden konnte. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5550 MC3 Camming >= v4.0.6 (inkludiert TF5500 MC3 Base >= v4.0.6)
Required License
TC3 MC3 Camming