MC_SetHomingState
This function block allows setting and resetting the IsPositionValid flag in the CDT_MCTOPLC_AXIS_STD. Optionally, it can also set the Position.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_SetHomingState
VAR_INPUT
Axis : Type_PtpSetHomingState;
Execute : BOOL;
Position : LREAL;
Mode : EHomingMode;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Default |
Description |
|---|---|---|---|
|
Axis |
|
Reference to the axis | |
|
Execute |
BOOL |
|
Trigger the command with rising edge. |
|
Position |
LREAL |
#Invalid |
New position value ([PosUnit]) |
|
Mode |
ForceIsHomed |
Homing mode selection |
Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
Done |
BOOL |
Homing succeeded |
|
Busy |
BOOL |
Function block is not finished and new output values are to be expected. |
|
Active |
BOOL |
Function block has active control on the axis. |
|
CommandAborted |
BOOL |
Command is aborted by another command. |
|
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
|
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
0x8151 | 33105 | Zustand | Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt. |
0x81b8 | 33208 | Parameter | Während der Referenzfahrt (Homing) wurde kein Nocken-Ereignis erkannt. Die Achse hat während der Referenzfahrt den Referenz-Nocken nicht innerhalb der erwarteten Strecke detektiert. |
0x81b9 | 33209 | Parameter | Während der Referenzfahrt (Homing) wurde kein Synchronisations-Ereignis erkannt. Während der Referenzfahrt wurde kein Synchronisations-Ereignis (z.B. Encoder-Nullimpuls) erkannt. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6