MC_Reset

MC_Reset 1:

This function block resets all motion object-related errors and transitions the motion object out of state ErrorStop.
The resulting state is Disabled, if no Enable is requested for the motion object (e.g. via MC_Power).
It results in DiscreteMotion, if the motion object has a closed control loop and a controlled error reaction is still ongoing.
Otherwise, Standstill is the resulting state. This function block does not affect the output of motion function block instances.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK MC_Reset
VAR_INPUT
    Axis    : Type_PtpErrorResettable;
    Execute : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Done    : BOOL;
    Busy    : BOOL;
    Error   : BOOL;
    ErrorId : UDINT;
END_VAR

MC_Reset 2: Inputs

Name

Type

Description

Axis

Type_PtpErrorResettable

Interface pointer to the object on which the command should be performed (e.g. Axis, Linear Mover).

Execute

BOOL

Trigger the command with rising edge.

MC_Reset 3: Outputs

Name

Type

Description

Done

BOOL

Potential axis and/or drive error has been reset. State Standstill, Disabled or DiscreteMotion is reached.

Busy

BOOL

Function block is not finished and new output values are to be expected.

Error

BOOL

Error occurred within function block.

ErrorId

UDINT

Error identifier

Hinweise zum Umstieg von NC2 zu MC3

Der MC3 Funktionsbaustein MC_Reset wirkt nur im Fehlerfall und setzt einen vorhanden Schleppfehler der Achse ebenfalls nur im Fehlerfall zurück.

Befindet sich auch die verknüpfte Antriebshardware im Fehlerzustand, wird beim MC3 Reset automatisch ein Reset-Kommando an die Hardware gesendet. Ein manueller FB_SoEReset muss nicht ausgeführt werden.

Mögliche Fehlercodes

Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:

Fehler(Hex)

Fehler(Dez)

Fehlertyp

Beschreibung

0x8145

33093

Funktionsbaustein

Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.

0x81a2

33186

Umgebung

E/A-Daten für mehr als n durchgehende MC-Zyklen ungültig. Die Prozessdaten der Hardware waren über mehrere aufeinanderfolgende MC-Zyklen nicht gültig (z. B. EtherCAT Slave nicht in OP, WcState-Fehler).

0x8124

33060

Funktionsbaustein

Das gesendete Kommando terminiert nicht (z.B. MC_Reset signalisiert kein DONE). Ein Kommando hat sein Done-Signal nicht innerhalb des erwarteten Zeitfensters geliefert. Tritt typischerweise bei Reset-, Datei- oder Hardware-Operationen auf, wenn die Gegenstelle nicht antwortet.

Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:

Versionsinformation

  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6