OverwriteData
Overwrites data points from index StartIndex to StartIndex + NumberOfPoints - 1 and recalculates the modified cam table segments. The first valid index is 1.
Syntax
Definition:
METHOD OverwriteData : UDINT
VAR_INPUT
SourceAddress : Pointer To MotionFunctionPoint;
NumberOfPoints : UDINT;
StartIndex : UDINT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
SourceAddress |
Pointer To MotionFunctionPoint |
Pointer to the new data points to write. |
|
NumberOfPoints |
UDINT |
Number of points to overwrite. |
|
StartIndex |
UDINT |
Index of the first point to overwrite. |
Return value
UDINT
Weiterführende Informationen
Die Eigenschaft ermöglicht das (Über-) Schreiben eines definierten Datenbereichs der Kurvenscheibe.
Hinweis | |
Sachschäden durch Veränderung einer aktiven Kurvenscheibenkopplung Diese Methode kann auch bei einer aktiven Kurvenscheibe aufgerufen werden. Valide Änderungen werden synchron in die Kurvenscheibe übernommen und können zu Sollwertsprüngen führen. Für eine Kurvenscheibenumschaltung zu einem definierten Zeitpunkt oder an einer definierten Position werden folgende Schritte empfohlen:
|