Achse im Handbetrieb mittels Motion UI verfahren

Voraussetzungen

Limitierung Stellsignal

1. Doppelklicken Sie das Objekt Position Controller.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Init Parameter.
3. Setzen des Velocity Feed Forward Factor = 1.0 in der Gruppierung General
4. Deaktivieren Sie den Positionsregler durch Setzen aller Regelparameter = 0.0 in der Gruppierung Controller Parameter und Output Limitation.
5. Limitieren Sie das Stellsignal via Minimum / Maximum Output zur Vermeidung unkontrollierter, schneller Bewegungen.
Achse im Handbetrieb mittels Motion UI verfahren 1:

Handgeschwindigkeit auswählen

6. Doppelklicken Sie das Objekt Axis.
7. Öffnen Sie die Registerkarte Init Parameter.
8. Reduzieren sie die Handgeschwindigkeit Jog Velocity Slow in der Gruppierung Manual Motion.
Achse im Handbetrieb mittels Motion UI verfahren 2:

Handbetrieb bewegen

9. Klicken Sie Motion UI.
10. Klicken Sie Enable All zur Bestromung der Achse.
11. Bewegen Sie die Achse via Klick auf Jog Slow Positive / Negative.
Achse im Handbetrieb mittels Motion UI verfahren 3:
→ Überprüfen Sie entsprechend der getriggerten Bewegung die Zählrichtung des Wegmesssystems und die Ansteuerung des Ventils.

→ Bei Fehlverhalten des Wegmesssystems, überprüfen Sie die Verdrahtung, oder setzten Sie die Invertierung (siehe Wegmesssystem einstellen). Wiederholen Sie die Überprüfung.
→ Bei Fehlverhalten des Ventils, überprüfen Sie die Verdrahtung, oder setzen Sie die benötigte Invertierung (siehe Ventilausgang einstellen).
→ Bei starkem Drift der Achse, setzen Sie einen korrigierenden Offset des Ausgangssignals (siehe Ventilausgang einstellen).

Im nächsten Schritt erfolgt die Identifikation der Ventilkennlinie,
siehe Ventilkennlinie vermessen.