Achsobjekt mit der Hardware verknüpfen
Vorgehensweise
- Für eine Anleitung zur Verknüpfung – sowohl das Automatische als auch das Manuelle - eines Achsobjektes mit der Hardware, siehe Achsobjekt mit Hardware verknüpfen.
- In den Einstellungen der Achse können der Achstyp, der zusätzliche Encodertyp sowie der Task-Kontext zugeordnet werden. Je nach Auswahl ändert sich die jeweilige Struktur im Achsobjekt.
- In der Hydraulik sind in der Regel folgende Achstypen vorzufinden:
- In der Hydraulik sind in der Regel folgende Encodertypen vorzufinden:
- EtherCAT Encoder – wird genutzt, wenn ein Wegmesssystem mit EtherCAT-Schnittstelle eingesetzt wird.
- SSI Encoder - wird genutzt, wenn ein Wegmesssystem mit SSI-Schnittstelle eingesetzt wird.
- In der Hydraulik sind in der Regel analoge Sensoren für die Kraft-/Druckregelung vorzufinden, deren Load Type und Skalierung einzustellen sind:
- Analog Load Encoder – wird genutzt, sofern analoge (Spannung/Strom) Drucksensoren genutzt werden.