Init Parameter
General
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Load Type | None |
|
Load Type
Legt fest, welche Lastgröße dieser Encoder misst (z. B. Force, PressureA, PressureB).
Scaling
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Direction Inverted | FALSE |
| BOOL |
Load Scaling Factor Numerator From Hardware | 0.001 | [[LoadUnit]/INC] | LREAL |
Load Scaling Factor Denominator From Hardware | 1.0 |
| LREAL |
Load Offset | 0.0 | [LoadUnit] | LREAL |
Direction Inverted
Der Parameter Direction Inverted kann die Zählrichtung des Encoders oder Antriebs umkehren:
FALSE: Die Polarität der Achsbewegung stimmt mit der Zählrichtung der Erfassungshardware überein.TRUE: Die Polarität der Achsbewegung ist invers zur Zählrichtung der Erfassungshardware.
| |
Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen Wenn die Zählrichtung des Encoders und die Motorpolarität nicht miteinander übereinstimmen, führt die Achse unerwartete Bewegungen aus.
|
Load Scaling Factor Numerator From Hardware
Dieser Wert dient zur Umwandlung von Sensorinkrementen in den tatsächlichen Lastwert.
Load Scaling Factor Denominator From Hardware
Dieser Wert dient zur Umwandlung von Sensorinkrementen in den tatsächlichen Lastwert.
Load Offset
Offset zur Festlegung eines maschinenbezogenen Nullpunkts.
Connection
Name | Standardwert | Einheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
AMS Address | 0.0.0.0.0.0:0 |
|
| |
| .netId | 0.0.0.0.0.0 |
| AMSNETID |
| .port | 0x0000 |
| WORD |
Channel Number | 0 |
| UDINT | |
EtherCAT Slave Oid | 00000000 |
| OTCID | |
AMS Address
Informationen über die Adresse des zugeordneten Hardware-Laufwerks (nur Lesezugriff), es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich. Sie wird für Kommunikationszwecke verwendet.
Channel Number
Informationen über Kanalnummer des zugeordneten Hardware-Laufwerks (nur Lesezugriff), es ist keine manuelle Konfiguration erforderlich. Sie wird für Kommunikationszwecke verwendet.
EtherCAT Slave Oid
Objekt ID des EtherCAT Slaves.
Actual Load Filter
Name | Standardwert | Einheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Filter Type | None |
| ||
| Filter Time Load | 0.0 | s | LREAL |
| Filter Time Load Derivative | 0.005 | s | LREAL |
| Filter Time Load Second Derivative | 0.01 | s | LREAL |
| Filter Time | 0.001 | s | LREAL |
Filter Type
Definiert den Filteralgorithmus. Folgende Typen stehen zur Verfügung:
- None: Es wird kein Filter angewendet.
- PT1: Ein Tiefpassfilter erster Ordnung.
- MovingAverage: Gibt den Mittelwert des Eingangssignals über die Filterzeit aus.
- KalmanFilter3x1: FIR-Tiefpassfilter
Filter Time Load
Steigende positive Werte erhöhen die Glättung und Verzögerung der Istlast; Null bedeutet keine Filterung.
Filter Time Load Derivative
Steigende positive Werte erhöhen die Glättung und Verzögerung der Ableitung der Istlast; Null bedeutet keine Filterung.
Filter Time Load Second Derivative
Steigende positive Werte erhöhen die Glättung und Verzögerung der zweiten Ableitung der Istlast; Null bedeutet keine Filterung.
Filter Time
Filterzeit für den Kalman-Filter. Der Wert wird intern quadriert, um die Kovarianz des Beobachtungsrauschens (R_sigma_s) zu erhalten. Größere Werte erzeugen ein glatteres Ausgangssignal, kleinere Werte folgen dem gemessenen Signal genauer.
