Beispiel „Planar-Mover mit Hilfsachsen anlegen und verfahren“
Anhand dieser kurzen Anleitung werden Sie ein TwinCAT-Projekt anlegen, das einen Planar-Mover enthält und auf einfache Weise verfährt.
Planar-Mover anlegen
- Siehe Konfiguration.
- 1. Legen Sie einen Planar-Mover an.
- 2. Versetzen Sie „Parameter (Init)“ in den Simulationsmodus (
TRUE). Der Parameter ist versteckt und wird nur sichtbar, wenn die Checkbox „Show Hidden Parameters“ aktiviert ist.
PLC anlegen
- Siehe Vorabschritte PLC anlegen.
- 1. Legen Sie über MAIN den oder die Mover („MC_PlanarMover“) wie folgt an.
- Diese/r repräsentiert den/die Mover in der MC Configuration.

- 2. Legen Sie, wie nachfolgend gezeigt, einen Planar-Mover, eine Zustandsvariable für eine Zustandsmaschine und eine Zielposition für einen Fahrbefehl des Movers an.
PROGRAM MAIN
VAR
mover : MC_PlanarMover;
state : UDINT;
target_a : LREAL := 1.0;
target_b : LREAL := -1.0;
target_c : LREAL := 3.0;
target_z : LREAL := 5.0;
END_VAR- 3. Programmieren Sie anschließend in der MAIN einen Ablauf.
- Dieser Programmcode aktiviert den Mover und verfährt die vier Hilfsachsen.
CASE state OF
0:
mover.Enable(0);
state := 1;
1:
IF mover.MCTOPLC.STD.State = MC_PLANAR_STATE.Enabled THEN
state := 2;
END_IF
2:
mover.MoveA(0, target_a, 0);
mover.MoveB(0, target_b, 0);
// Since Version V3.1.10.11 MoveC has an options parameter,
// details can be found in the CRotation example
// and the options descriptions
//mover.MoveC(0, target_c, 0); // until version V3.1.10.11
mover.MoveC(0, target_c, 0, 0); // since version V3.1.10.30
mover.MoveZ(0, target_z, 0);
state := 3;
END_CASEWeiterführende Informationen:
Befehl abschicken
- 4. Um den Befehl abzuschicken, müssen Sie den Mover nach dem END_CASE zyklisch mit seiner Update-Methode aufrufen:
mover.Update();Durch das Bauen der PLC wird ein Symbol des „PLC-Movers" erzeugt, welches anschließend mit der Mover-Instanz im MC-Projekt verknüpft werden kann.
- 1. Verwenden Sie zum Bauen den Pfad PLC > Untitled1 > Untitled1 Project > Build.
- Anschließend kann der Planar-Mover im „MC Project“ (Doppelklick) mit dem Button Link To PLC… im Reiter Settings verknüpft werden.


Projekt aktivieren und starten
- 1. Aktivieren Sie die Konfiguration über den Button in der Menüleiste
. - 2. Versetzen Sie das TwinCAT-System in den Zustand „Run“ über den Button
. - 3. Loggen Sie die PLC über den Button in der Menüleiste ein
. - 4. Starten Sie die PLC über den Play-Button in der Menüleiste.
Der Mover steht am Ende des Zustandsautomaten (state=3) auf der gewünschten Position.