Beispiel „Planar-Mover in CRotationFreeMovement-Modus verfahren“

Anhand dieser kurzen Anleitung werden Sie ein TwinCAT-Projekt anlegen, das einen Planar-Mover enthält und auf einfache Weise verfährt.

Planar-Mover anlegen

Siehe Konfiguration.
1. Legen Sie einen Planar-Mover an.
2. Versetzen Sie „Parameter (Init)“ in den Simulationsmodus (TRUE). Der Parameter ist versteckt und wird nur sichtbar, wenn die Checkbox „Show Hidden Parameters“ aktiviert ist.

PLC anlegen

Siehe Vorabschritte PLC anlegen.
1. Legen Sie über MAIN den oder die Mover („MC_PlanarMover“) wie folgt an.
Beispiel „Planar-Mover in CRotationFreeMovement-Modus verfahren“ 1:
Diese/r repräsentiert den/die Mover in der MC Configuration.
2. Legen Sie, wie nachfolgend gezeigt, einen Planar-Mover, eine Zustandsvariable für eine Zustandsmaschine und eine Zielposition für einen Fahrbefehl des Movers an.
PROGRAM MAIN
VAR
    mover : MC_PlanarMover;
    state : UDINT;
    target_position_c : LREAL;
END_VAR
3. Programmieren Sie anschließend in der MAIN einen Ablauf.
Dieser Programmcode aktiviert den Mover und dreht ihn auf die Position c=20.
CASE state OF
  0:
    mover.Enable(0);
    state := 1;
  1:
    IF mover.MCTOPLC.STD.State = MC_PLANAR_STATE.Enabled THEN
      state := 2;
    END_IF
  2:
    target_position_c := 20.0;
    mover.MoveC(0, target_position_c, 0, 0);
    state := 3;
END_CASE

Befehl abschicken

4. Um den Befehl abzuschicken, müssen Sie den Mover nach dem END_CASE zyklisch mit seiner Update-Methode aufrufen:
mover.Update();

Durch das Bauen der PLC wird ein Symbol des „PLC-Movers" erzeugt, welches anschließend mit der Mover-Instanz im MC-Projekt verknüpft werden kann.

1. Verwenden Sie zum Bauen den Pfad PLC > Untitled1 > Untitled1 Project > Build.
Anschließend kann der Planar-Mover im „MC Project“ (Doppelklick) mit dem Button Link To PLC… im Reiter Settings verknüpft werden.

Projekt aktivieren und starten

1. Aktivieren Sie die Konfiguration über den Button in der Menüleiste Beispiel „Planar-Mover in CRotationFreeMovement-Modus verfahren“ 2:.
2. Versetzen Sie das TwinCAT-System in den Zustand „Run“ über den Button Beispiel „Planar-Mover in CRotationFreeMovement-Modus verfahren“ 3:.
3. Loggen Sie die PLC über den Button in der Menüleiste ein Beispiel „Planar-Mover in CRotationFreeMovement-Modus verfahren“ 4:.
4. Starten Sie die PLC über den Play-Button in der Menüleiste.

Der Mover steht am Ende des Zustandsautomaten (state=3) auf der gewünschten (verdrehten) Position und ist im Befehlsmodus CRotationFreeMovement, da der Winkel > 15° ist. Ein weiteres Verfahren der C-Achse bis z.B. 90° würde den Befehlsmodus nach Beendigung des Kommandos auf Free Movement zurück ändern.

Beispiel „Planar-Mover in CRotationFreeMovement-Modus verfahren“ 5: