MC_GroupHalt
TF5410 | TF5420 | |
---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
Der Funktionsbaustein MC_GroupHalt stoppt eine Gruppe mit einer definierten Bremsrampe. Anders als bei "MC_GroupStop" wird die Gruppe nicht für weitere Bewegungskommandos gesperrt. Daher kann die Gruppe durch ein weiteres Kommando während der Bremsrampe oder nach dem Anhalten neu gestartet werden.
| |
Eventuell verzögerter Achsen-Stopp Wenn bei einer CA-Gruppe Standby
|
Hinweis | |
MC_GroupHalt nicht für MC-Group with Pick-and-Place implementiert Der Funktionsbaustein MC_GroupHalt ist nur für die MC Group Coordinated Motion und für PTP-Bewegungen mit Collision Avoidance (CA-Gruppe) implementiert. Bei Verwendung mit einem anderen Gruppentyp wird das Kommando abgelehnt. |
![]() | Gilt für die MC_Group: MC_GroupHalt löscht die aktive Koordinatentransformation und löscht alle Jobs in der Warteschlange. |
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Deceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Jerk : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
Deceleration | MC_LREAL | [mm/s²]. Die Verzögerung kann als skalarer Wert (≥1) programmiert werden oder es können "Spezielle Eingangswerte" verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. |
Jerk | MC_LREAL | [mm/s³]. Der Ruck kann als skalarer Wert (≥100) programmiert werden oder es können "Spezielle Eingangswerte" verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. MC_IGNORE führt das Kommando mit unbegrenztem Ruck aus. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Done | BOOL | Wird TRUE, wenn die Gruppe gestoppt wurde und zum Stillstand gekommen ist. Sobald die Gruppe zum Stillstand gekommen ist, wird der Gruppenzustand zu GroupStandby (siehe Zustandsdiagramme). |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando mit Execute gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein das Kommando ausführt. Wenn Busy wieder FALSE wird, ist der Funktionsbaustein bereit für ein neues Kommando. Gleichzeitig wird einer der Ausgänge Done, CommandAborted (falls vorhanden) oder Error gesetzt. |
Active | BOOL | Active gibt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Wenn das Kommando in der Warte-schlange war, wird es aktiv, sobald ein ausgeführtes Kommando abgeschlossen wird. |
CommandAborted | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando durch ein anderes Kommando un-terbrochen worden ist. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |