MC_GroupStop
TF5410 | TF5420 | |
---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
Der Funktionsbaustein MC_GroupStop stoppt die Gruppe und alle zugehörigen Achsen mit einer definierten Bremsrampe und sperrt die Achse für Bewegungskommandos. Während sich die Gruppe im Zustand GroupStopping befindet, kann kein anderer Funktionsbaustein eine Achse der Gruppe bewegen (siehe Zustandsdiagramme).
Die Gruppe kann erst wieder bewegt werden, sobald das Signal Execute auf FALSE gesetzt wurde, nachdem die Geschwindigkeit 0 ist.
![]() | MC_GroupStop löscht die aktive Koordinatentransformation und löscht alle Jobs in der Warteschlange. |
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Deceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Jerk : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
Deceleration | MC_LREAL | [mm/s²]. Die Verzögerung kann als skalarer Wert (≥1) programmiert werden oder es können "Spezielle Eingangswerte" verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. |
Jerk | MC_LREAL | [mm/s³]. Der Ruck kann als skalarer Wert (≥100) programmiert werden oder es können "Spezielle Eingangswerte" verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. MC_IGNORE führt das Kommando mit unbegrenztem Ruck aus. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Done | BOOL | Wird TRUE, wenn die Gruppe gestoppt wurde und zum Stillstand gekommen ist. Während Execute TRUE ist, aber mindestens so lange, bis die Achsen zum Stillstand gekommen sind, bleibt die Gruppe im Zustand GroupStopping. Anschließend befindet sich die Gruppe im Zustand GroupStandby (siehe Zustandsdiagramme). |
Busy | BOOL | Wird TRUE, wenn das Kommando mit Execute gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie das Kommando ausführt wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, ist die Gruppe bereit für ein neues Kommando. Nachdem die Gruppe gestoppt wurde, bleibt Busy TRUE, bis die Gruppe mit Execute=FALSE freigegeben wird. |
Active | BOOL | Gibt an, dass der Funktionsbaustein die Gruppe steuert. Nachdem die Gruppe gestoppt wurde, bleibt Active TRUE, bis die Gruppe mit Execute=FALSE freigegeben wird. |
CommandAborted | BOOL | Das Kommando wird abgebrochen, indem MC_Power von mindestens einer Achse der Gruppe deaktiviert wird oder wenn die Gruppe während des Kommandos deaktiviert wird. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |