MC_MoveLinearAbsolutePreparation
TF5410 | TF5420 | |
---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
Der Funktionsbaustein MC_MoveLinearAbsolutePreparation fügt der Tabelle der Segmente in der Struktur PathData eine absolute Linearbewegung hinzu. Nach der Erstellung einer Tabelle kann er über MC_MovePath ausgeführt werden. Der Funktionsbaustein MC_MoveLinearAbsolutePreparation kann mehrmals pro Zyklus aufgerufen werden. Maximal 30 Einträge sind pro PathData-Tabelle zulässig.
Eingänge
VAR_INPUT
Position : POINTER TO LREAL;
PositionCount : UDINT;
Velocity : MC_LREAL := MC_INVALID;
Acceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Deceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Jerk : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
BufferMode : MC_BUFFER_MODE := mcAborting;
TransitionMode : MC_TRANSITION_MODE := mcTransModeNone;
TransitionParameter : POINTER TO LREAL;
TransitionParameterCount : UDINT;
InvokeId : UDINT;
DynamicConstraints : REFERENCE TO IPlcDynamicConstraint := 0;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Position | POINTER TO LREAL | Zeiger auf ein Array [1..PositionCount] des Zielpositionsvektors. |
PositionCount | UDINT | Dimension des Positionsvektors. Muss der Anzahl der Achsen in der Achskonvention entsprechen (siehe MC Group Coordinated Motion oder MC Group with Pick-and-Place). |
Velocity | MC_LREAL | Die maximale Geschwindigkeit für das programmierte Segment. Die Geschwindigkeit muss nicht immer erreicht werden. Die Geschwindigkeit muss >0 gesetzt werden. |
Acceleration | MC_LREAL | Maximale Bahnbeschleunigung für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Beschleunigung muss ≥1 gesetzt werden. |
Deceleration | MC_LREAL | Maximale Bahnverzögerung für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Verzögerung muss ≥1 gesetzt werden. |
Jerk | MC_LREAL | Bahnruck für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. Der Ruck muss ≥100 gesetzt werden. |
BufferMode | MC_BUFFER_MODE | Legt fest, wie aufeinanderfolgende Fahraufträge abgearbeitet werden sollen (siehe MC_BUFFER_MODE). |
Transition Mode | MC_TRANSITION_MODE | Definiert den Blending-Modus (siehe MC_TRANSITION_MODE). |
TransitionParameter | POINTER TO LREAL | Zeiger auf Array [1..TransitionParameterCount] der Blending-Parameter. Transitionsparameter definieren das Blending von der letzten programmierten Position (siehe MC_TRANSITION_MODE). |
TransitionParameterCount | UDINT | Anzahl der Blending-Parameter (siehe MC_TRANSITION_MODE). |
InvokeId | UDINT | Segment-ID für Analysezwecke. |
DynamicConstraints | REFERENCE TO IPlcDynamicConstraint | Ab TF5400 V3.2.27, MC Group Coordinated Motion:
|
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
PathData : MC_PATH_DATA_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
PathData | MC_PATH_DATA_REF | Tabelle, die die Segmente einer Bahn enthält. Die Tabelle wird durch MC_Move…Preparation geschrieben und durch MC_MovePath ausgeführt (siehe MC_PATH_DATA_REF). |
![]() | Zurücksetzen einer Tabelle Eine Tabelle wird bei der Ausführung nicht zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen muss die Methode |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |