Parameter (Init)
Name | Default Value | Type | PTCID |
|---|---|---|---|
General |
|
|
|
Spatial Axes Convention | mcAxesConv4DCartesianXYZC | MC.MC_AXES_CONVENTION | 0x05030200 |
Additional Axes Count | 0 | UDINT | 0x05030201 |
Kinematic transformation | 0 | OTCID_Kinematic | 0x05030204 |
Blending Strategy | mcBlendingGeo | MC.MC_BLENDING_STRATEGY | 0x05030202 |
Time-Override Ramp Time | 2.0 | LREAL | 0x050300A6 |
Tracking Override Behavior | Disable | MC.OverrideBehavior | 0x050300E3 |
GeoBlending-specific |
|
|
|
Blending Path Type | mcBlendingPathTypePoly5 | MC.MC_BLENDING_PATH_TYPE | 0x05030203 |
Spatial Axes Convention
Es können drei Achskonventionen eingestellt werden.
Die Achskonventionen legen fest, wie die Achsen in der Achsgruppe interpretiert werden. In Kombination mit „Additional Axes Count“ definieren sie die Dimension der Achsgruppe und damit die Anzahl der Achsen, die hinzugefügt werden müssen, sowie die Art und Weise, wie jede der hinzugefügten Achsen interpretiert wird.
Parameter | Wert | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Spatial Axes Convention | mcAxesConv2DCartesianXY |
| Eine 2D-Gruppe bestehend aus |
Spatial Axes Convention | mcAxesConv3DCartesianXYZ |
| Eine 3D-Gruppe bestehend aus |
Spatial Axes Convention | mcAxesConv4DCartesianXYZC |
| Eine 4D-Gruppe bestehend aus |
Additional Axes Count
Anzahl der Achsen in der Achsgruppe, die keine geometrische Interpretation haben. Zwischen 0 und 8 Achsen dieser Art können eingefügt werden.
Kinematische Transformation
Ab der Version 3.4.45 kann die CM-Gruppe mit ausgewählten kinematischen Transformationen tiefer interagieren. Die OTCID der Instanz der kinematischen Transformation wird mit diesem Parameter der CM-Gruppe mitgegeben.
Weitere Details unter Zusammenspiel mit einer kinematischen Transformation.
Blending Strategy
Legt die Blending-Strategie fest.
Parameter | Wert | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Blending Strategy | mcBlendingGeo |
| Die Blending-Bahn wird geometrisch definiert und dann mit der für die Bahn zulässigen Dynamik ausgeführt. |
Blending Strategy | mcBlendingSuperpos |
| Die Blending-Bahn ergibt sich dynamisch aus der Überlagerung von zwei Segmenten im Blending-Bereich. |
Time Override Ramp Time
Rampenzeit für Override-Änderung von 0 % bis 100 %. Das Time-Override wird dem eigentlichen Profil überlagert. Dadurch können sich während der Overrideänderungen in Summe höhere Dynamiken ergeben, als an der Gruppe parametriert wurden.
Tracking Override Behavior
Definiert, ob der Anteil der Bewegung zum Aufsynchronisieren Override behaftet ist oder nicht.
Verfügbar ab TF5400 3.2.27
Parameter | Wert | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Tracking Override Behavior | Disable |
| Der Gruppenoverride hat keine Auswirkungen auf den Anteil der Bewegung zum Aufsynchronisieren. |
Tracking Override Behavior | Enable |
| Der Gruppenoverride wirkt auch auf den Anteil der Bewegung zum Aufsynchronisieren. |
GeoBlending-spezifische Parameter
Blending Path Type
Definiert die Geometrie, die für die Blending-Bahn verwendet wird.
Parameter | Wert | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Blending Path Type | mcBlendingPathTypeIgnore |
| Kein Blending. |
Blending Path Type | mcBlendingPathTypePoly5 |
| Die Blending-Bahn verwendet ein Polynom fünften Grades. |