MC_GroupSetOverride
TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
|
|
Der Funktionsbaustein MC_GroupSetOverride ändert den Override einer Gruppe. Eine Änderung erfolgt mit einer gewissen Verzögerung. Ein Override-Eingangswert ist zwischen 0 [0 %] und 1 [100 %] gültig. Wird der Wert außerhalb dieses Bereichs festgelegt, dann wird er automatisch auf den jeweiligen Grenzwert gesetzt.
![]() | Das Verhalten für Override-Änderungen in Bezug auf die MC-Gruppe kann als Achsgruppenparameter festgelegt werden, siehe Time Override Ramp Time. |
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
VelFactor : MC_LREAL := 1.0;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Das Kommando wird so lange ausgeführt, wie Enable aktiv ist. |
VelFactor | MC_LREAL | Der Override wird auf diesen Wert gesetzt (Wertebereich zwischen 0 [0 %] und 1 [100 %]). |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Enabled : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
ActualVelFactor : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enabled | BOOL | Dieser Ausgang signalisiert, dass der |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
ActualVelFactor | UDINT | Override, der gegenwärtig in der Gruppe aktiv ist (Wertebereich zwischen 0 [0 %] und 1 [100 %]). |
Beispiel
VAR
stGroupRef : AXES_GROUP_REF;
fbSetOverride : MC_GroupSetOverride;
END_VARfbSetOverride(
AxesGroup:=stGroupRef ,
Enable:= TRUE ,
VelFactor:=1.0 , (* 1.0 = 100% *)
);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |

bis v3.2 einschließlich)