Übersicht der neuen Funktionen
Ab TF5400 V3.4.45
- Neu: Für die Installation unter TwinCAT 3.1.4026 eigenständige Pakete für die Bibliotheken: Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCompensations, Tc3_McCoordinatedMotion und Tc3_Mc3Defintions. Die Bibliotheken sind aber weiterhin in der Workload-Installation TF5400.AdvancedMotion.XAE enthalten.
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_McCollisionAvoidance
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_McCompensations
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_McCoordinatedMotion
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_Mc3Definitions
Ab TF5400 V3.3.19
- Neu: CA-Gruppen Parameter Active Gap Establishing
mit der neuen Standardeinstellung, dass Achsen nur gebremst werden, um Gap-Verletzungen in Zukunft zu vermeiden/minimieren, aber nicht aktiv auseinanderfahren, wie es dem Standardverhalten bis V3.2 einschließlich entspricht. - Neu: Die Gap-Regelungs-Richtung „mcGapCtrlDirectionBoth“ kann in Verbindung mit dem Gap Control Mode mcGapCtrlModeFast verwendet werden.
- Benötigt TwinCAT V3.1.4024.40 oder höher
Ab TF5400 V3.2.27:
- Optimierungen am MC_GearInPosCA, die einen SAF-Zyklusversatz zwischen Master- und Slaveachse unterbinden.
- Optimierungen am Gap Controller, wenn die Achse sich schon in der Zielposition befindet und nur der Gap sich ändert. Wird der benachbarte Mover kommandiert, so wirkt der neue Gap.
- Benötigt eine x64-Plattform
Ab TF5400 V3.1.10.63:
- Benötigt TwinCAT V3.1.4024.24 oder höher
Ab TF5400 V3.1.10.30:
- Verhaltensänderung bei der Modulo-Positionierung. Zusätzliche Umdrehungen sind nun über den neuen Parameter
ST_MoveAbsoluteCAOptions.AdditionalTurnszu kommandieren. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Modulo-Positionierung.
Ab TF5400 V3.1.10.1:
- Track-Management
- Geändertes Zustandsdiagramm
- Benötigt TwinCAT V3.1.4024.7 oder höher
Ab TF5400 V3.1.6.3:
- Geo-Kompensation
Ab TF5400 V3.1.4.4:
- Neu: Ab TF5400 3.1.4.4 wird
MC_MAXIMUMals Eingangswert neu unterstützt. Für genauere Informationen schauen Sie sich die Dokumentationen des jeweiligen Funktionsbausteins an.
Ab TF5400 V3.1.2.47:
- Neuer Eingang MC_GAP_CONTROL_MODE an jedem Motion-Funktionsbaustein.
- Neues Flag MC_GearInPosCAOptions. OverrideSlaveDynamicRestrictions zur Verbesserung des Verhaltens bei Kopplung an einen Master mit nicht konstanter Geschwindigkeit (z. B. Encoderachse).
- Neuer CA-Gruppenparameter
GapControlModeDirectionlegt die Richtung der Abstandsüberwachung fest.