MC_GAP_CONTROL_MODE
Der Datentyp MC_GAP_CONTROL_MODE kann verwendet werden, um den Gap Control Mode auf Ebene des Funktionsbausteins festzulegen.
TYPE MC_GAP_CONTROL_MODE :
(
mcGapControlModeGroupDefault := 16#0,
mcGapControlModeStandard := 16#1,
mcGapControlModeFast := 16#2
mcGapControlModeNone := 16#3
) UDINT;
END_TYPEDieser Datentyp kann nur am FB-Eingang "GapControlMode" verwendet werden, der bei allen Motion-Funktionsbausteinen in Tc3_McCollisionAvoidance vorhanden ist.
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
mcGapControlModeGroupDefault | UDINT | Dieser Wert gibt an, dass der GapControlMode, der in den Gruppenparametern festgelegt wurde, für dieses Bewegungskommando verwendet werden sollte. |
mcGapControlModeStandard | UDINT | Siehe die Beschreibung für MC_DEFAULT_GAP_CONTROL_MODE. |
mcGapControlModeFast | UDINT | Siehe die Beschreibung für MC_DEFAULT_GAP_CONTROL_MODE. |
mcGapControlModeNone | UDINT | Dieser Wert gibt an, dass die Gap Control bei dem Kommando nicht aktiv ist. Nach dem Kommando greift wieder die Standby Gap Control. Mit dem Mode, welcher in der Gruppe eingestellt ist und der Gap-Größe vom letzten gültigen Kommando. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |