Sicherer Rückzug der Elektrode nach Systemfehler
![]() | Diese Funktionalität ist ab V4.23.0 verfügbar. |
Diese Funktionalität muss mit dem Parameter P-CHAN-00865 im Senkkanal aktiviert werden.
Bei einem Systemfehler (CNC-Fehler oder Stromausfall) während des Erodierprozesses stoppt die Elektrode im Werkstück. Der Systemzustand zum Unterbrechungszeitpunkt ist dann nicht wiederherzustellen mit der Folge, dass nach Behebung des Systemfehlers nicht direkt weiter erodiert werden kann.
Deshalb gibt es den Elektrodenrückzugszyklus, der einen sicheren Rückzug der Elektrode aus dem Werkstück ermöglicht. Nach dem Rückzug der Elektrode kann das ursprüngliche Programm wieder gestartet und das Werkstück zu Ende bearbeitet werden.
Für den sicheren Rückzug werden gespeicherte Daten zum Unterbrechungszeitpunkt verwendet. Diese Daten werden persistent gespeichert und sind auch nach einem Neustart der CNC verfügbar. Bei einem CNC-Fehler werden die notwendigen Daten automatisch gesichert. Im Falle eines Stromausfalls muss der Anwender das Speichern triggern. Die Control Unit Elektrodenrückzug nach Fehler wird dabei für das Speichern der aktuellen Systemdaten verwendet.
Eine genaue Beschreibung wie der CNC-Zyklus verwendet werden kann, ist im Elektrodenrückzugszyklus zu finden.