Elektrodenrückzug nach Fehler
Speichern der aktuellen Systemdaten für einen späteren Elektrodenrückzug | |
Beschreibung | Bei einem Senkerodiersystem ist es schwer für den Anwender eine Elektrode nach einem Stromausfall manuell ohne Schaden aus dem Werkstück zu ziehen. Diese Control Unit bietet die Möglichkeit der CNC zu signalisieren, dass sie die aktuellen Systemdaten speichern soll, damit sie diese später für einen automatischen Rückzug wiederverwenden kann. Somit sollte diese Control Unit bedient werden, sobald ein Stromausfall detektiert und die CNC in den Stillstand versetzt wurde. |
Datentyp | MC_CONTROL_BOOL_UNIT, s. Beschreibung Control Unit |
Zugriff | SPS liest angeforderten + Rückgabewert und schreibt kommandierten Wert + Umleitung |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_mc_control.save_retract_data |
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert | |
ST-Element | .command_w .request_r .state_r |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE, FALSE] |
Umleitung | |
ST-Element | .enable_w |
Besonderheit | Control Unit ist ab CNC-Version V4.23.0 verfügbar |