Übersicht
Aufgabe
Mit der Funktionalität Online-Werkzeugradiuskompensation hat der Anwender die Möglichkeit, technologiespezifische Werkzeugkorrekturen zu integrieren.
Speziell im Bereich Drahterodieren bei schräg stehendem Draht in 2-Pfadanwendungen ist diese Funktionalität geeignet.
![]() | Diese Funktionalität ist ab CNC-Version V3.1.3108 verfügbar. |
![]() | Diese Funktionalität ist Bestandteil einer lizenzpflichtigen Zusatzoption. |
Eigenschaft
Die Online-TRC (TRC = Tool Radius Compensation) ist nur wirksam bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur. Die Aktivierung erfolgt mit G41 oder G42, die Deaktivierung mit G40.
Parameter
Der Parameter P-CHAN-00550 muss bei Verwendung einer 2-Pfadanwendung gesetzt werden.
Programmierung
Die Aktivierung und Deaktivierung der Funktionalität erfolgt mit den Standardbefehlen der Werkzeugradiuskorrektur (G40/G41/G42). Die entsprechende Definition der Online-Werkzeugradiuskorrektur erfolgt mit dem #TRC-Befehl.
Verweise auf andere Dokumente
Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.
Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifende Verlinkungen unterstützt.