Programmierung

Syntax:

#GEO FEED ADAPT [ON/OFF] [CALL=.. [I<i>=..] [F<j>=..] { I<i>=..}{ F<j>=..} ]

ON

Geometrische Vorschubanpassung aktivieren, analog zu P-CHAN-00386.

OFF

Geometrische Vorschubanpassung deaktivieren, analog zu P-CHAN-00386.

CALL=..

Typ der verwendeten Methode der geometrischen Vorschubanpassung.

Zulässige Kennungen:

  • DEFAULT - es wird die Methode aus P-CHAN-00387 verwendet (Standard)
  • EXTERNAL - Verwenden der kundenspezifischen Methode

I<i>=..

SGN32 Wert, analog zum Parameter P-CHAN-00391.

Mit i=0 - 3.

Das Gleichheitszeichen ist zwingend erforderlich.
z.B. I2=17

F<j>=..

REAL64 Wert, analog zum Parameter P-CHAN-00390.

Mit j=0 - 3.

Achtung:
F0=<Spaltwert> [0.1 µm] ist fest vergeben.

Das Gleichheitszeichen ist zwingend erforderlich,
z.B. F2=3.45

Im NC-Programm kann auf die folgenden V.G.-Variablen zugegriffen werden:

Variable

Bedeutung

Datentyp

Einheit der Ein/-Ausgabe

Erlaubter
Zugriff:
L
esen/
S
chreiben

V.G.GEO_FEED_ADAPT.ACTIVE

Zeigt an, ob die geometrischen Vorschubanpassung aktiv ist.

Boolean

0 / 1

L

V.G.GEO_FEED_ADAPT.CALL

Zeigt an, welche Methode der geometrischen Vorschubanpassung verwendet wird.

0: EXTERN

SGN32

0 / 1

L

Programmierbeispiel

Externe geometrische Vorschubanpassung in 2-Pfad-Anwendung

N180 #GEO FEED ADAPT ON [CALL=EXTERNAL F0=12.3]
N260 G141
N270 G139 G26
N270 G01 G42 : X10 Y0 : U12 V2
; …
N400 G40 : X0 Y0 : U0 V0
N410 #GEO FEED ADAPT OFF
N420 M30