Parameter

P-CHAN-00386

An-/Abwahl der Funktion konstanter Flächenvorschub

Beschreibung

Mit diesem Parameter wird der konstante Flächenvorschub angewählt / abgewählt.

Parameter

geo_feed_adapt.active

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0/1

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3108

P-CHAN-00387

Auswahl der Berechnungsmethode (Flächenvorschub)

Beschreibung

Mit diesem Parameter wird ausgewählt, ob der konstante Flächenvorschub in einem COM-Objekt berechnet wird oder den in der CNC integrierten Algorithmus verwendet.

Parameter

geo_feed_adapt.call

Datentyp

STRING

Datenbereich

EXTERNAL, BUILTIN

Dimension

----

Standardwert

EXTERNAL

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3108

BUILTIN ist nur für interne Tests

P-CHAN-00390

REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub

Beschreibung

Es können insgesamt vier REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub definiert werden.

Achtung:
f[0]=<Spaltwert> in [0.1 µm]
Dieser Eintrag ist fest vergeben.

Parameter

geo_feed_adapt.param.f[i] mit i = 0…3

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(REAL64) ≤ f[i] ≤ MAX(REAL64)

Dimension

----

Standardwert

0.0

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3108

P-CHAN-00391

SGN32 Input-Parameter für den Flächenvorschub

Beschreibung

Es können insgesamt vier SGN32 Input-Parameter für den Flächenvorschub definiert werden.

Parameter

geo_feed_adapt.param.i[i] mit i = 0…3

Datentyp

SGN32

Datenbereich

MIN(SGN32) ≤ i[i] ≤ MAX(SGN32)

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3108