Beschreibung

P-AXIS-00568

Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz

Beschreibung

Neben der Eigenfrequenz selbst kann über diesen Parameter zusätzlich das Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz angegeben werden, welches wie folgt definiert ist:

Beschreibung 1:

Beschreibung 2:

Parameter

vib_guard.damping

Datentyp

REAL64

Datenbereich

0 ≤ damping ≤ 1

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

0.1

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00

P-AXIS-00571

Mode des Vibration Guard

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann der Mode 1 - 4 der Funktionalität Vibration Guard festgelegt werden.

 

Mode 1 – 3:

  • Nichtsymmetrische Mode (Konturverläufe können sich bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt unterscheiden)
  • Je höher der Mode (1-3), desto robuster gegenüber Abweichungen zur tatsächlichen Eigenfrequenz
  • Je höher der Mode (1-3), desto größer ist aber auch der Achsfehler (bzw. die Konturabweichung)

Mode 4:

  • Symmetrischer Mode (Konturverläufe sind bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gleich)

 

Parameter

vib_guard.mode

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 ≤ mode ≤ 4

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

1

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Siehe Tabelle zu Robustheit gegenüber Eigenfrequenz:

Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00

P-AXIS-00588

Aktivierung des Vibration Guard

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann die Funktionalität Vibration Guard bereits bei Programmstart dauerhaft aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Parameter

vib_guard.active

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0/1

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Alternativ kann auch über den NC-Befehl #VIB GUARD ON/OFF die Vibration Guard Funktion aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00

P-AXIS-00589

Maschinen-Eigenfrequenz

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann die Eigenfrequenz der Maschine angegeben werden, welche von der Funktionalität Vibration Guard unterdrückt werden soll.

Parameter

vib_guard.freq

Datentyp

REAL64

Datenbereich

1 ≤ freq

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: Hz

R,S: Hz

Standardwert

30

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00