Programmierung

#VIB GUARD [ON | OFF] [MODE=.. FREQ=.. DAMPING=.. AX_DEV=.. ACC_FACT=.. ]

modal

ON

Vibration Guard aktivieren.

OFF

Vibration Guard deaktivieren.

MODE=..

Angabe des Modus des Vibration Guard. (siehe P-AXIS-00571)
Standardwert = 1

FREQ=..

Eigenfrequenz der Maschine [Hz] (siehe P-AXIS-00589)
Standardwert = 30

DAMPING=..

Dämpfungsmaß für Eigenfrequenz der Maschine (siehe P-AXIS-00568)
Wertebereich: 0 bis 1.0
Standardwert = 0.1

AX_DEV=..

Angabe der Toleranz für Toleranzüberwachung in [mm, inch *]
Standardwert = 0 (keine Toleranzüberwachung).
*bei aktivem P-CHAN-00439

ACC_FACT=..

Erhöhen der Bahngeschwindigkeit an Satzübergängen bei aktivem Vibration Guard.

Je größer der Wert eingestellt wird, desto weniger wird die Geschwindigkeit am Satzübergang reduziert.

Voraussetzung ist die korrekte Einstellung P-AXIS-00013 (a_trans_weight) der Achsen:

Wertebereich: 1.0 bis 10.0

Standardwert: 1.0

Die Toleranzüberwachung kann nur im NC-Programm aktiviert werden.

Mit dem Parameter AX_DEV wird die Toleranzüberwachung programmiert, welche sicherstellt, dass die Konturabweichungen achsweise innerhalb der durch AX_DEV vorgegebenen Toleranz bleiben. Die Toleranzüberwachung kann nur über das NC-Programm konfiguriert und dadurch gleichzeitig aktiviert werden. Dies geschieht über die Angabe des AX_DEV-Parameters.

Durch die Nichtangabe des AX_DEV-Parameters im NC-Befehl wird die Toleranzüberwachung wieder deaktiviert. Die Toleranzüberwachung ist nur aktiv, wenn auch eine entsprechende Toleranz vorgegeben wurde.

Die Toleranzüberwachung überwacht immer alle Achsen und kann daher nur global über das NC-Programm gesteuert werden.

Programmierbeispiel

Programm 90°-Ecken – mit und ohne Toleranzüberwachung

Die Kontur wird 3x gefahren:

  1. mit Vibration Guard und Toleranzüberwachung,
  2. nur mit Vibration Guard und
  3. abschließend als Referenz ohne aktivierten Vibration Guard.
N010 G00 G90 X0 Y0 Z0
N020 #SLOPE[TYPE=TRAPEZ]
N030 #VIB GUARD ON [MODE=2 FREQ=40 AX_DEV=0.01]
N040 G01 X0 Y1 F4000
N050 G01 X1 Y1
N060 G01 X1 Y0
N070 G01 X0 Y0
N080 #VIB GUARD ON
N090 G01 X0 Y1 F4000
N100 G01 X1 Y1
N110 G01 X1 Y0
N120 G01 X0 Y0
N130 #VIB GUARD OFF
N140 G01 X0 Y1 F4000
N150 G01 X1 Y1
N160 G01 X1 Y0
N170 G01 X0 Y0
N180 M30
Programmierung 1:
2D-Kontur Beispielprogramm (Grün - mit VGuard und Toleranzüberwachung; Rot - nur mit VGuard; Blau - kein VGuard)