Kanalparameter
Übersicht
In diesem Kapitel werden die kanalspezifischen Parameter zur Konfiguration der Drehfunktionen und Drehspindeln beschrieben.
Die im Kanalparametersatz definierte Spindelkonfiguration ist die Standardbelegung, die nach dem Hochlauf der Steuerung zur Verfügung steht.
P-CHAN-00761 | Gewindebohren mit Istposition der Spindel |
Beschreibung | Für das Gewindebohren kann eine Zusatzfunktion für die Berücksichtigung der Istdrehzahl der Spindel aktiviert werden. |
Parameter | tapping.use_actual_position |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Die Spindel wird an die Sollpositionen der Linearachsen gekoppelt. 1: Die Linearachsen werden an die Istpositionen der Spindel gekoppelt. |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.04 |
P-CHAN-00762 | Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istpositionen der Spindel |
Beschreibung | Die Istpositionen der Spindel können unter Umständen verrauscht sein. Um die Istpositionen zu glätten, kann über diesen Parameter ein Filter aktiviert werden. Der Parameter gibt die Anzahl der Filtertakte an, über die geglättet werden soll. Der Wert 0 schaltet den Filter aus. |
Parameter | tapping.n_cycles |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 <= n_cycles <= 20 |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | P-CHAN-00762 ist nur wirksam, wenn Gewindebohren mit Istpositionen der Spindel aktiv ist (P-CHAN-00761). Parameter verfügbar ab V3.1.3080.04 |
P-CHAN-00834 | Gewindeschneiden mit Istdrehzahl der Spindel |
Beschreibung | Für das Gewindeschneiden kann eine Zusatzfunktion für die Berücksichtigung der Istdrehzahl der Spindel aktiviert werden. Hierbei werden die Linearachsen an die Istposition der Spindel gekoppelt. |
Parameter | thread_cutting.use_actual_speed |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Die Linearachsen werden an die Sollpositionen der Spindel gekoppelt 1: Die Linearachsen werden an die Istpositionen der Spindel gekoppelt. |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.17 |
P-CHAN-00835 | Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel |
Beschreibung | Die Istdrehzahl der Spindel kann unter Umständen verrauscht sein. Um die Istdrehzahl zu glätten, kann über diesen Parameter ein Filter aktiviert werden. Der Wert 0 deaktiviert den Filter. |
Parameter | thread_cutting.n_cycles |
Datentyp | UNS16 |
Datenbereich | 0 <= n_cycles <= 25 |
Dimension | --- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | P-CHAN-00835 wirkt nur, wenn Gewindeschneiden mit Istdrehzahl der Spindel aktiv ist. (Kanalparameter). Verfügbar ab V3.1.3080.17 |
P-CHAN-00836 | Einfluss Geschwindigkeitsoverride während Gewindeschneiden G33 |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Behandlung von Änderungen des Overrides während Gewindeschneidsätzen G33 festgelegt werden. |
Parameter | thread_cutting.ignore_override |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Der Geschwindigkeitsoverride ist während Gewindeschneidsätzen G33 wirksam 1: Während Gewindeschneidsätzen G33 wird der Geschwindigkeitsoverride nicht ausgewertet. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3081.11 bzw. V3.1.3118.0 |
P-CHAN-00837 | Gewindeschneiden einer Gewindekette |
Beschreibung | Standardmäßig werden aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze einzeln verarbeitet. Wird dieser Parameter gesetzt, so werden aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze als Gewindekette aufgefasst. Zwischen den Gewindeschneidsätzen wird dann ohne Bewegungsstopp überschliffen. |
Parameter | thread_cutting.thread_chain |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze G33 werden einzeln bearbeitet 1: Aufeinanderfolgende Gewindeschneidsätze G33 werden als Gewindekette aufgefasst |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3081.11 bzw. V3.1.3118.0 |