Gewindekette
Vor einem Gewindeschneidsatz erfolgt normalerweise eine Synchronisation mit der beim Schneidprozess beteiligten Spindelachse. Mit der Funktion Gewindekette können mehrere Gewindeschneidsätze aneinandergereiht werden, die dann gemeinsam ohne Bewegungsstopp auf der Bahn abgearbeitet werden.
![]() | Funktionalität verfügbar ab V3.1.3081.11 bzw. V3.1.3118.0 |
Die Aktivierung der Funktionalität erfolgt über P-CHAN-00837 oder über den NC-Befehl #TURN[THREAD_CHAIN=1].
Hinweis | |
In einer Gewindekette sind Override-Änderungen unwirksam! |
Programmierbeispiel
Gewindekette mit 5 Gewindeschneidsätzen
%Thread_chain
N010 G74 S1
N020 M03 S2000
N030 G90 G51
N040 #TURN [THREAD_CHAIN = 1]
N050 G0 X100 Z0 Z500
N060 G33 Z100 K5
N070 G33 Z200 X140
N080 G33 Z300
N090 G33 Z350 X100
N100 G33 Z450 K7.5
N110 G0 Z500
N120 M05
N130 M30