Daten eines Werkzeugs (wz[i].*)
In der Struktur 'wz[i]' werden die Daten eines Werkzeugs mit der Nummer 'i' festgelegt.
Strukturname | Index |
wz[i] | i = 0 … 200 (Anzahl der Werkzeugdatensätze: 201, applikationsspezifisch) |
Es besteht folgender Zusammenhang zwischen D-Funktion und Werkzeugdatenindex 'i': |
D-Funktion | Werkzeugdatenindex 'i' |
D 0 | 0 |
D 1 | 1 |
D 2 | 2 |
D 3 | 3 |
D 4 | 4 |
D 5 | 5 |
D 6 | 6 |
D 7 | 7 |
Der Werkzeugdatenindex 'i' entspricht also der im NC-Programm mit dem T- bzw. D-Befehl programmierten Werkzeugnummer.
Hinweis | |
Die Daten des Werkzeugs mit Index '0' sind nach Interpretation des ASCII-Files mit '0' belegt. Damit können bei Programmierung von 'D0' im NC-Programm alle Werkzeugachsversätze aus den Verfahrbewegungen herausgerechnet werden. |