Rotation Tool Center Point (RTCP) (#TRAFO ON/OFF)
![]() | Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen". Sie ist nicht im Umfang der Standardlizenz enthalten. |
Syntax: | |
#TRAFO ON | Anwahl |
#TRAFO OFF | Abwahl |
Die Funktion RTCP stellt eine Werkzeugkorrektur im Raum dar.
Nach Anwahl von RTCP bleibt der Eingriffspunkt des aktuellen Werkzeugs bei Änderung der Werkzeugorientierung ortsfest bezüglich des Werkstücks (es ist die Belegung der Werkzeugkopfversatzparameter P-CHAN-00094 und P-TOOL-00009 zur Parametrierung der kinematischen Transformation zu beachten).
Wird die rotatorische Maschinenachse bewegt, so ergibt sich die links dargestellte Bewegung.
RTCP verschiebt den Drehmittelpunkt in die Fräserspitze (center point of tool rotation), indem die durch die Werkzeugbewegung resultierenden Versätze in den Achsen X, Y, Z taktweise durch entsprechend entgegengesetzte Bewegungen kompensiert werden.
Nur die Achsen X, Y, Z sind Output der kinematischen Transformation, die rotatorischen Maschinenachsen werden wie gewöhnlich programmiert.
Die Funktion RTCP darf bei aktivem TLC (siehe Kapitel Tool Length Compensation (#TLC ON/OFF)) nicht angewählt werden.
Hinweis | |
Bei aktiver kinematischer Transformation werden achsspezifische Werkzeugversätze aus ax_versatz[<ax_index>] (P-TOOL-00006) nur in den Achsen berücksichtigt, die nicht von der Transformationsfunktion beeinflusst werden. Abhängig vom Transformationstyp sind dies z.B. bei RTCP typischerweise alle Achsen mit Index > 2. Die achsspezifischen Werkzeugversätze der ersten 3 Achsen (Index 0, 1, 2) werden bei aktiver Transformation nicht berücksichtigt. Sollen für diese Achsen Werkzeugversätze auch bei aktiver Trafo wirken, sind diese in den oben genannten Kinematikversätzen des Werkzeuges einzutragen (P-TOOL-00009). |
Programmierbeispiel
RTCP Beispiel 1
(Orientierung. WZ-Eingriffspunkt bleibt)
(ortsfest)
Programmierbeispiel
RTCP Beispiel 2