Tool Length Compensation (#TLC ON/OFF)

Nicht im Umfang der Standardlizenz! Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen".

Voraussetzung für die Nutzung des NC-Befehls ist die Festlegung einer zulässigen Kinematik mittels P-CHAN-00032 (kinematik_id).

Zulässige Werte für P-CHAN-00032 sind die Kinematiken mit den ID’s 1-11, 16, 30, 70. Bei allen anderen Kinematiken wird bei Verwendung von #TLC der Fehler ID 20657 ausgegeben.

Syntax:

#TLC ON [ <delta_tool_length> ]

Anwahl TLC

#TLC OFF

Abwahl TLC

<delta_tool_length>             Werkzeuglängendifferenz in [mm, inch].

Mit TLC lassen sich NC-Programme, die von einem Programmiersystem erzeugt wurden und eine bestimmte Werkzeuglänge berücksichtigen, auch bei geänderter Werkzeuglänge an der Maschine weiterverwenden. Es ist zu beachten, dass keine neuen Versätze oder Radien des Werkzeugs korrigiert werden.

Die Funktion TLC darf bei aktivem RTCP nicht angewählt werden.

Der Fehler mit ID 20669 wird ausgegeben. Die beiden Funktionen schließen sich gegenseitig aus.

Tool Length Compensation (#TLC ON/OFF) 1:
Bei Änderung der Werkzeuglänge sorgt TLC taktweise für die Transformation von ∆L.

Programmierbeispiel

Tool Length Compensation

N10 #TLC ON [15]   ;Anwahl TLC mit verlängertem Werkzeug, ∆WZL=+15mm
N20 .
.
N100 #TLC OFF      ;Abwahl von TLC
N200 #TLC ON [-20] ;Anwahl TLC mit verkürztem Werkzeug, ∆WZL=-20mm
; …
N300 #TLC OFF      ;Abwahl von TLC
N200 M30