Festlegen der ID einer PCS-Transformation

Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen". Sie ist nicht im Umfang der Standardlizenz enthalten.

Syntax:

#TRAFO PCS ID [<id>]

Festlegung der ID einer PCS-Transformation für die nächste Aktivierung mit dem Befehl #TRAFO PCS ON ohne explizite Angabe der ID

<id>

ID für einen Parametersatz einer in den Kanallisten definierten PCS-Transformation.

Über die Programmierung von #TRAFO PCS ID ohne Parameter wird die Standard-Kinematik-ID [siehe P-CHAN-00854] eingestellt.

Eine unbekannte ID für die PCS-Transformation führt bei Anwahl von #TRAFO PCS ON zur Ausgabe der Fehlermeldung ID 21630 und zum Anhalten der Dekodierung.

Beispiel

PCS-Transformation- Parametrierung und #TRAFO PCS ID

Auszug der Parametrierung in Kanalparameterliste:

default_id_of_trafo_pcs[0]        10
trafo_pcs[0].trafo[0].id          10
trafo_pcs[0].trafo[0].type        212
trafo_pcs[0].trafo[0].param[0]    3
trafo_pcs[0].trafo[0].param[1]    4
trafo_pcs[0].trafo[0].param[2]    0.5
trafo_pcs[0].trafo[0].param[3]    4
trafo_pcs[1].trafo[0].id          20
trafo_pcs[1].trafo[0].type        212
trafo_pcs[1].trafo[0].param[0]    3
trafo_pcs[1].trafo[0].param[1]    4
trafo_pcs[1].trafo[0].param[2]    0.9
trafo_pcs[1].trafo[0].param[3]    4

NC-Programm:

( Aktivierung der PCS-Transformation mit ID 10)
N30 #TRAFO PCS ON
;…
N70 #TRAFO PCS OFF
N80 #TRAFO PCS ID [20]  (Festlegung der PCS ID 20)
N90 #TRAFO PCS ON       (Aktivierung der PCS-Trafo mit ID 20)
;…
N120 #TRAFO PCS OFF
N130 M30