Transformation von PCS-Positionen (#TRAFO PCS ON/OFF)
Funktionalität verfügbar ab V3.1.3110
![]() | Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen". Sie ist nicht im Umfang der Standardlizenz enthalten. |
Syntax: | |
#TRAFO PCS ON | Anwahl |
#TRAFO PCS OFF | Abwahl |
Der Befehl #TRAFO PCS ON/OFF aktiviert bzw. deaktiviert eine Transformation der Programmierkoordinaten. Die Daten der Transformation sind über die Konfigurationsparameter trafo_pcs.type (P-CHAN-00829) und trafo_pcs.param[i] (P-CHAN-00263) bestimmt.
Neben den kartesischen und kinematischen Transformationen gibt es als Erweiterung die Möglichkeit, diese Transformation als ein oberstes zusätzliches Programmierkoordinatensystem auf die kartesischen Transformationen aufzusetzen. Diese Transformation bildet gemäß ihrem Transformationstyp die programmierten Koordinaten im NC-Programm ab und erst anschließend werden diese Positionen dann mit den kartesischen und/oder der kinematischen Transformation weiter abgebildet.
Der Unterschied zum #TRAFO ON/OFF Befehl sind nur die Ein- und Ausgangspositionen zu den Transformationen. Klassische Maschinenkinematiken, die mit #TRAFO ON/OFF programmiert werden, wirken nach den kartesischen Transformationen und haben physikalischen Bezug. Die hier aktivierte Transformation wirkt direkt auf die im NC-Programm programmierten Positionen und stellt eher eine mathematische Abbildung dar.
Im nachfolgenden Schaubild sind die einzelnen Ebenen der Positionen in der Transformationskette der CNC abgebildet. Das durch #TRAFO PCS gebildete Programmierkoordinatensystem trägt den festen Namen TPCS. Es setzt immer auf dem durch #CS ON bzw. #CS SELECT zuletzt aktiven Koordinatensystem auf. Eine konfigurierte TRAFO PCS Transformation kann auch in der Berechnungsfunktion #TRANSFORM benutzt werden.
Programmierbeispiel
#TRAFO PCS ON/OFF