TRC Optionen für Online-TRC und 2-Pfad
Online-TRC
Mit den nachfolgenden Parametern kann Einfluss auf die Online-Werkzeugradiuskorrektur genommen werden, diese kann nur gesetzt werden mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur (G41/G42).
Mit dem Parameter INVERSE kann die, durch die Werkzeugradiuskorrektur entstandene, verschobene Parallelbahn auf die ursprünglich programmierte Bahn zurückgerechnet werden.
Der Parameter ONLINE ermöglicht bei gesetztem Parameter INVERSE Einstellungen für die Online-Werkzeugradiuskorrektur. Diese Online-Werkzeugradiuskorrektur kann über ein TcCOM-Objekt realisiert werden.
Hinweis | |
Der Parameter ONLINE darf nur auf einen Wert ungleich 0 gesetzt werden, wenn der Parameter INVERSE aktiv ist. Bei inaktivem INVERSE wird der Fehler ID 22125 ausgegeben. |
#TRC [ [INVERSE=..] [ONLINE=..] [ONLINE_BY_VECTOR=..]] | |
INVERSE=.. | Rückrechnen der durch die Werkzeugradiuskorrektur entstandenen Parallelbahn. 0: kein Rückrechnen (Standard). 1: Rückrechnen der Parallelbahn. |
ONLINE=.. | Einstellung der Online-Werkzeugradiuskorrektur: 0: Keine Berechnung der Online-Werkzeugradiuskorrektur. 1: Berechnung der kompensierten Bahn via TcCOM-Schnittstelle. 2: Einfache Berechnung der Parallelbahn für jede Eben. 3: Berechnung der Parallelbahn unter Berücksichtigung der Werkzeugorientierung. |
ONLINE_BY_VECTOR=.. | Dieser Parameter bestimmt die Methode, mit der eine 3D TRC online korrigierte Position auf die Koordinatensystemebene zurücktransformiert wird. 0: Die Verschiebung entlang der Drahtrichtung ist in der kinematischen Transformation implementiert. 1: Die Verschiebung entlang der Drahtrichtung wird direkt nach der 3D TRC Korrektur ausgeführt. 2: Kombinationslösung; die zyklische Sollwerterzeugung verwendet die Implementierung in der kinematischen Transformation, die Anzeige nutzt die Berechnung direkt nach der 3D TRC Korrektur. |
Basisradius für Werkzeugradiuskorrektur
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob die Werkzeugradiuskorrektur für die einzelnen Pfade mit dem individuell für diesen Pfad festgelegten Werkzeugradius die Parallelbahn berechnen soll, oder mit dem Werkzeugradius des Pfades, der über diese Option bestimmt werden kann.
#TRC [ [MULTI_PATH_RADIUS=..] ] | ||
MULTI_PATH_RADIUS=.. | Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, mit welchem Werkzeugradius die statische Werkzeugradiuskorrektur die Parallelbahn berechnen soll. | |
INDIVIDUAL/ DEFAULT | Die Werkzeugradien, die in dem jeweiligen Pfad programmiert sind, werden verwendet. (Standard) | |
REFERENCE | Der Werkzeugradius des Referenzpfads wird verwendet. | |
SECONDARY | Der Werkzeugradius des zweiten Pfads wird verwendet. | |
Dynamische Offsetüberlagerung
Die dynamische Offsetüberlagerung ist eine anwenderspezifische Überlagerung der TCP Bahn, die in der Online-TRC wirkt.
Die überlagerten Achsbewegungen können deshalb nur eingeschränkt bei der Planung der maximalen Geschwindigkeit und Beschleunigung in der CNC berücksichtigt werden.
Speziell an Innenecken können die Überlagerungen zu Beschleunigungsüberschreitungen führen. Um dies zu verhindern, analysiert die CNC die Tangentendrehung an Innenecken und bestimmt daraus die maximal zulässige Dynamik.
Die An/Abwahl der Funktionalität in der Online-TRC wird über die SPS geschaltet. Die Berechnung der zulässigen Dynamik bei der Offsetüberlagerung an Innenecken wird mit nachfolgendem Programmierbefehl aktiviert:
#TRC [ [DYNAMIC_VARIATION_MAX_OFFSET=..] ] | |
DYNAMIC_VARIATION_MAX_OFFSET =.. | Definition des maximalen dynamischen Offsets in [0,1µm]] 0: Abwahl Dynamische Offsetüberlagerung (Standard) > 0: Anwahl, maximaler Offset wird für Dynamikberechnung verwendet. |
TAPERLINK
Die Option TAPERLINK ermöglicht bei einer 2-Pfadkonfiguration die Synchronisation zwischen dem Referenzpfad und dem 2. Pfad um die programmierte Drahtneigung zu erhalten. Siehe [FCT-C49, Kapitel: Beschreibung].
Voraussetzung für die Funktionalität ist eine 2-Pfadkonfiguration und die Anwahl der Werkzeugradiuskorrektur mit G41 oder G42.
#TRC [ [TAPERLINK=..] ] |
TAPERLINK =.. | Modus für Funktionalität Taper-Link festlegen. 0: Taper-Link Funktionalität inaktiv (Standard). 1: Taper-Link aktiv: Kompensation ist auf beiden Pfaden aktiv, automatische Erkennung. 2: Taper-Link aktiv: Referenzpfad kompensiert den 2. Pfad. 3: Taper-Link aktiv: 2. Pfad kompensiert den Referenzpfad. |