Beschreibung

Werkzeugparameter

P-TOOL-00001

Unterscheidung Werkzeugtypen

Beschreibung

Zur Unterscheidung der Werkzeugtypen wird dieser Parameter belegt.

Parameter

wz[i].typ oder wz[i].type

Datentyp

UNS16

Datenbereich

0: Fräswerkzeug

1: Drehwerkzeug

2: Schleifwerkzeug

3: Draht (Erodieren)

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Parametrierbeispiel: Das Werkzeug 5 ist vom Typ Fräswerkzeug

wz[5].typ     0

P-TOOL-00030

Verschleißkonstante

Beschreibung

Die Verschleißkonstante wird zur kontinuierlichen Ermittlung des Werkzeugverschleißes verwendet. Sie kann alternativ auch im NC-Programm definiert werden (#OTC […]).

Parameter

wz[i].grinding_wear_const

Datentyp

REAL64

Datenbereich

0 ≤ grinding_wear_const

Dimension

0.1µm/m

Standardwert

0

Anmerkungen

Die Verschleißkonstante sollte relativ kleine Werte haben, da keine spezielle dynamische Betrachtung aufgrund des entstandenen Verschleißes durchgeführt wird.

P-TOOL-00031

Maximale diskrete Zustellung

Beschreibung

Die maximale diskrete Zustellung legt die maximale relative Änderung fest, die über die PLC beauftragt werden kann.

Parameter

wz[i].grinding_max_infeed

Datentyp

REAL64

Datenbereich

MIN(SGN32) ≤ grinding_max_infeed ≤ MAX(SGN32)

Dimension

0.1µm

Standardwert

0

Anmerkungen

 

P-TOOL-00138

Neigungswinkel der Schleifscheibe

Beschreibung

Der Parameter bestimmt bei geneigten Schleifscheiben den Winkel zwischen der Mittelachse der Schleifscheibe und der 3.Hauptachse.

Parameter

wz[i].grinding_disc_tilt_angle

Datentyp

REAL64

Datenbereich

-45°≤ grinding_tilt_angle ≤ 45°

Dimension

0,0001°

Standardwert

0

Anmerkungen

Beschreibung 1:

Neigungswinkel der Schleifscheibe

Kanalparameter

P-CHAN-00870

Positionsanforderungen mit aktiver OTC

Beschreibung

Mit diesem Parameter ist es zulässig bei aktiver OTC NC-Befehle/ Funktionen zu verwenden, die

zu einer Positionsanforderung im NC-Kanal führen. Hierzu zählen z.B.:

  • #CHANNEL INIT
  • Funktionalität Messen

 

Ohne P-CHAN-00870 wird bei Programmierung des jeweiligen NC-Befehls/ Funktion der Fehler mit der ID 21572 ausgegeben.

Parameter

allow_pos_req_otc

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Positionsanforderung mit aktiver OTC nicht erlaubt

1: Positionsanforderung mit aktiver OTC erlaubt

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3081.8 bzw. V3.1.3116.0