Programmierung (#OTC ON/OFF)
Für die Programmierung der Online-Werkzeugkorrektur im NC-Programm steht nachfolgender NC-Befehl zur Verfügung. Die Parametrierung kann vorab oder zusammen mit #OTC ON erfolgen:
#OTC ON | OFF [ [ RADIUS | LENGTH | TOOL_DIR | SURF_NORM_DIR DISC | CONT | AUTO WEAR_CONST=.. | WEAR_CONST_TOOL ACC_WEIGHT=.. ] ] |
RADIUS | Betriebsart Radiuskompensation |
LENGTH | Betriebsart Längenkompensation (Standard) |
TOOL_DIR | Betriebsart Kompensation in Werkzeugrichtung (5-Achs) |
SURF_NORM_DIR | Betriebsart Kompensation in Richtung Flächennormale (5-Achs) |
DISC | Mode - Diskret: Eingabe nur über PLC, externe Vorgabe |
CONT | Mode - Kontinuierlich: Vorgabe der Werte nur aus Berechnung des zurückgelegten Weges und der Verschleißkonstante, interne Berechnung |
AUTO | Mode - Automatisch: Addition von externer Vorgabe und interner Berechnung (Standard) |
WEAR_CONST=.. | Anwenderspezifische Definition der Verschleißkonstante; wirkt modal, mit #OTC ON wirkt nicht die in den aktuellen Werkzeugdaten festgelegte Standardverschleißkonstante, sondern der programmierte Wert. Die Festlegung der gültigen Verschleißkonstante ist optional. Einheit: 0,1 µm/m |
WEAR_CONST_TOOL | Umschalten auf die in den aktuellen Werkzeugdaten festgelegte Standardverschleißkonstante; wirkt modal, mit #OTC ON wirkt nicht eine anwenderspezifische Definition der Verschleißkonstante, sondern die in den aktuellen Werkzeugdaten festgelegte Standardverschleißkonstante (Standard). |
ACC_WEIGHT=.. | Beschleunigungsgewichtung in Prozent [1;100], Standardwert: 100% |
![]() | Mit Abwahl der OTC durch #OTC OFF wird der aufgetretene Verschleiß (diskret und/oder kontinuierlich) in das aktuelle Werkzeug eingerechnet. |