Ändern der Parameter
Einige Parameter der Abstandsregelung können auch über CNC-Objekte geändert werden.
Die dafür vorgesehenen Objekte sind in der Task GEO und lauten:
Name | Typ | Einheit | Index-Group | Index-Offset |
SGN32 | µm/s | 0x120300 | 0x13500 (*) | |
SGN32 | mm/s^2 | 0x120300 | 0x13501 (*) | |
REAL64 | - | 0x120300 | 0x13106(*) | |
REAL64 | s | 0x120300 | 0x13107(*) | |
REAL64 | s | 0x20300 | 0x13108(*) |
(*) für die erste Achse, ansonsten + 0x10000 * achs_index (z.B. 0x30152 für die 3. Achse)
![]() | Zu beachten ist dabei, dass die neuen Werte aus Sicherheitsgründen nur bei den folgenden Transitionen in die internen Arbeitsdaten der Abstandregelung übernommen und wirksam werden: |
Die Parameter können direkt aus dem ISG Objekt-Browser geändert werden. Alle schreibfähigen Parameter sind farbig unterlegt