Ausgabe MNE_SNS Technofunktion bei Messereignis (P-CHAN-00435)

P-CHAN-00435

Ausgabe einer MNE_SNS Technofunktion bei Messereignis

Beschreibung

Wenn in einem Meßsatz eine M-Funktion vom Synchronisationstyp MNE_SNS mit programmiert ist, so kann durch diesen Kanalparameter der Zeitpunkt der Ausgabe an die PLC nach dem Messereignis konfiguriert werden.

Parameter

kasto_techno_output_with_signal

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Nach Eintreffen des Meßsignals,, Abbau des Restweges und anschließendem Bewegungsstop erfolgt die Ausgabe der MNE_SNS Technofunktion. Danach wird auf die Quittierung der M-Funktion gewartet.

1: Nach Eintreffen des Meßsignals wird die MNE_SNS Technofunktion sofort ausgegeben, Nach Abbau des Restweges wird gestoppt und auf die Quittierung der M-Funktion gewartet.

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Dieser Parameter kann nur im Modus 'Restsatz verwerfen' verwendet werden (P-CHAN-00149) muss dafür auf den Wert 1 gesetzt sein).

Parametrierbeispiel:

# Restsatz verwerfen
kasto_reject_rest_block       1
# Ausgabe einer MNE_SNS Technofunktion sofort nach Meßsignal
kasto_techno_output_with_signal   1
Ausgabe MNE_SNS Technofunktion bei Messereignis (P-CHAN-00435) 1:
Ausgabe M-Funktion nach Meßsignal und Abbau Restweg (P-CHAN-00435 = 0)
Ausgabe MNE_SNS Technofunktion bei Messereignis (P-CHAN-00435) 2:
Ausgabe M-Funktion direkt nach Meßsignal (P-CHAN-00435 = 1)